Otočný přepínač

Kompaktní s dlouhou životností

Kompaktní s dlouhou životností

Kompaktní a spolehlivá obsluha rozvaděče pro rozmanité aplikace.

Zpět na Instalační a montážní materiál

Kategorie

Hledat v Otočný přepínač

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Otočné přepínače jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, mají kompaktní provedení a vysokou mechanickou a elektrickou životnost. Jsou mezinárodně schváleny a použitelné do 20 A a 690 V.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná možnost použití díky kompaktnímu provedení
  • Bezpečný provoz díky místům svorek chráněným proti dotyku, i při otevřených dveřích rozvaděče
  • Vhodné pro zvýšené požadavky díky kontaktům odolným vůči otřesům a vibracím
  • Jednoduché a bezpečné osazení díky PLUS-MINUS hlavám šroubů s optimalizovaným vedením
  • Zaměřeno na budoucnost – díky spínacím kontaktům bez obsahu kadmia a shodě s RoHS

Individuální značení

Značení  

Nosiče štítků s vhodnými štítky

Pro jednoznačnou identifikaci otočných přepínačů jsou k dostání nosiče štítků s vhodnými osazovacími štítky k individuálnímu potisku.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít