Komponenty pro změnu a modernizaci

Komponenty pro změnu a modernizaci

Rychlá PLC migrace

Vytvořte ze starých řídicích systémů nejvyspělejší zařízení pomocí převodových adaptérů od společnosti Phoenix Contact.

Zpět na Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Kategorie

Hledat v Komponenty pro změnu a modernizaci

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Životnost a dostupnost hardwaru jsou zejména u řídicích systémů omezeny. Pokud je pořízení náhradních dílů těžké a drahé nebo je zapotřebí systém s vyšší výkonností, měli byste přemýšlet o náhradě nebo modernizaci svého zařízení.

Vaše výhody

  • Vyšší dostupnost díky nízkým dobám výpadků během procesu migrace
  • Bezchybné připojení díky zachování stávajícího propojení v poli
  • Nižší náklady na propojení díky zásuvným komponentám
  • Snížení nákladů na údržbu díky dalšímu technologickému vývoji zařízení

Přehled převodových adaptérů

Meziadaptér, převodový adaptér a adaptér pro uvedení do provozu  

Různé převodové adaptéry pro PLC migraci

1) Meziadaptér pro přeměnu SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-400

Zástrčka S5 se pomocí meziadaptéru nasadí přímo na V/V kartu. Na místo S5 se namontuje nová S7-400. Stávající polní propojení zůstává zachováno.

2) Převodový adaptér z SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-300

Převodové adaptéry spojují čelní adaptér s V/V moduly S7-300. Pomocí adaptérů je možné signály čelního adaptéru S5 umístit na 50pólovou lištou. Předání signálu probíhá přes systémový kabel a čelní adaptér na V/V modul.

3) adaptér pro uvedení stávajícího polního propojení SIMATIC® S5 do provozu

Pomocí univerzálního adaptéru pro uvedení do provozu jsou prodlouženy všechny signály stávajícího propojení S5. Otevřený konec vodiče lze připojit k různým řídicím jednotkám, např. S7-400 nebo S7-300. To umožňuje komunikaci za účelem testování mezi stávajícím polním propojením S5 a novou řídicí jednotkou. Jelikož nová řídicí jednotka je dočasně připojena před rozvaděč, je možné v případě potřeby opět vytvořit původní stav zařízení. Pokud zařízení pracuje s novou řídicí jednotkou bezvadně, lze S5 vyměnit.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Servis

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít