Kontrola rozdílového proudu pro nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Dohled rozdílového proudu

Záznam všech rozdílových proudů

Zvyšte dostupnost svých nabíjecích bodů a vyhněte se nákladným servisním zásahům.

Zpět na Řídicí jednotky nabíjení

Kategorie

Hledat v Dohled rozdílového proudu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Modul rozdílového chybového proudu řady EV-RCM dokáže detekovat zbytkové AC a DC proudy v souladu s požadavky normy IEC 62752 pomocí jednoho snímače. V kombinaci s proudovým jističem typu A vám modul ušetří nákladné použití proudového jističe typu B tím, že v případě chyby zruší proces nabíjení.

Vaše výhody:

  • Zvýšení dostupnosti a životnosti nabíjecích míst pomocí nepřetržitého dohledu rozdílového proudu
  • Záznam rozdílového proudu citlivý ke všem proudům pomocí jen jednoho měřicího převodníku
  • Možnost použití a další provoz levného proudového chrániče typu A
  • Pohodlné sledování stavu a automatické resetování v případě chyby (v kombinaci s řídicími jednotkami nabíjení od společnosti Phoenix Contact)

Jednokanálový modul diferenčních chybových proudů

Jednokanálový modul RCM pro dohled chybového proudu v bodu nabíjení  

Jednokanálový modul diferenčních chybových proudů

Jednokanálový modul EV RCM Basic je koncipován se snímačem speciálně pro bod nabíjení. V kombinaci se zařízením na ochranu před rozdílovým proudem typu A je tato varianta vhodná pro použití u jednoduchých nabíjecích bodů v domácím použití.

Příklad aplikace: Domácí nabíjecí stanice

Zobrazení konstrukce wallboxu s dohledem diferenčního proudu  

Konstrukce wallboxu s dohledem diferenčního proudu

I domácí nabíjecí stanice dokáže pomocí jednokanálového modulu RCM detekovat rozdílové proudy a odpojit nabíjecí bod. Tím je zajištěna dlouhá životnost i soukromého kompaktního bodu nabíjení.

Dvoukanálový modul diferenčních chybových proudů

Dvoukanálový modul RCM pro dohled diferenčního proudu dvou oddělených bodů nabíjení  

Dvoukanálový modul diferenčních chybových proudů

Dvoukanálový modul EV RCM Compact slouží pro záznam chybového proudu na všechny proudy u dvou oddělených bodů nabíjení nabíjecí stanice. Oddělený dohled prostřednictvím dvou měřicích senzorů zvyšuje dostupnost bodů nabíjení v průmyslovém prostředí. Díky oddělenému vyhodnocení signálu v jedné jednotce RCM ušetříte místo i náklady.

Příklad aplikace: Komerční nabíjecí body

Znázornění konstrukce nabíjecí stanice s oddělenými body nabíjení a dohledem chybového proudu  

Nabíjecí infrastruktura s dvoukanálovým modulem RCM

Dvoukanálový modul RCM nabízí možnost odděleného dohledu z hlediska možného výskytu rozdílových proudů u dvou oddělených bodů nabíjení v rámci jedné nabíjecí stanice. Provozovatelé komerční nabíjecí infrastruktury tak těží z výhod vyšší dostupnosti.

Výhody v kombinaci s řídicími jednotkami nabíjení od společnosti Phoenix Contact

Řídicí jednotky nabíjení EVCC Basic a EVCC Advanced  

Řídicí jednotky nabíjení EVCC Basic a EVCC Advanced

Propojení modulů RCM s řídicí jednotkou nabíjení EV Charge Control Basic nebo EV Charge Control Advanced od společnosti Phoenix Contact vám umožní pohodlné sledování stavu a také automatický reset modulu, jakmile pomine rozdílový proud.

Tímto způsobem se vyhnete nákladným servisním zásahům a zajistíte, aby nabíjecí bod byl okamžitě k dispozici pro další nabíjení. Při nabíjení elektromobilů dle IEC 61851-1 a DIN VDE 0100-722 navíc dosáhnete požadované ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít