Dálkový dohled

Dálkový dohled

Krátké doby reakce

Dohlížejte na analogové a digitální senzory pomocí mobilního rádiového spojení.

Zpět na Dohled a diagnostika

Kategorie

Hledat v Dálkový dohled

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Využijte mobilní rádiovou síť pro dohled strojů a zařízení. Rodina produktů mobilního rádiového spojení TC Mobile I/O společnosti Phoenix Contact automaticky vyvolá alarm přes sms, e-mail a GPRS týkající se stavu vaší aplikace. Tak lze minimalizovat doby výpadku a optimalizovat procesy.

Vaše výhody

  • Dálkový dohled digitálních a analogových senzorů
  • Minimalizace doby výpadků strojů a zařízení díky automatickému alarmu přes sms a e-mail
  • Spínání relé na dálku přes sms
  • Stálý přenos dat GPRS pomocí protokolu ODP
  • Jednoduchá konfigurace přímo na notebooku přes USB rozhraní a webový prohlížeč

Dohled přes mobilní rádiovou síť

Systém hlášení TC Mobile I/O se dvěma výkonovými třídami  

Dálkový dohled přes mobilní bezdrátové sítě.

Dohlížejte na analogové a digitální senzory jednoduše a bezpečně pomocí sítě pro mobilní rádiové spojení a spínejte relé na dálku. TC Mobile I/O přenáší data přes sms, e-mail a GPRS.

Přístroj TC Mobile I/O získáte jako DC s rozsahem napájecího napětí od 10 do 60 V, ale i jako AC přístroj s napájením 93 V až 250 V. Specialita DC přístrojů: Kromě čtyř digitálních vstupů disponují navíc dvěma analogovými, které mohou měřit napětí i proud.

Všechny přístroje mají obzvláště jednoduchou manipulaci a lze je díky velkému rozsahu napětí a různým vstupům mnohostranně používat.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít