Dálkové řízení a dálkové ovládání

Flexibilní dálkový přístup

Flexibilní dálkový přístup

Komunikujte průchodně a mějte stále přehled o všech procesech

Zpět na Software

Kategorie

Hledat v Dálkové řízení a dálkové ovládání

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Od klasické konstrukce zařízení až po zásobovací a recyklační provozy: plynulé získávání informací nabývá stále více na významu. Phoenix Contact nabízí promyšlená a flexibilní řešení pro ovládání decentrálních částí zařízení i pro komunikaci server-klient průmyslových PC propojených do sítě.

Vaše výhody

  • Transparentní přehled o všech ovládacích jednotkách díky softwaru pro dálkové řízení
  • Flexibilní přístup k vizualizaci, datům procesu a alarmům díky současnému zobrazení na obrazovce IPC na více ovládacích stanicích
  • Okamžité vyvolání alarmu v případě chyby, například přes telefonní nebo mobilní rádiové spojení

Dálkové řízení: trvalá integrace decentrálních stanic

Software Resy+  

Software Resy+

Mějte stále přehled o svém zařízení: S řešením dálkového řízení od Phoenix Contact dohlížíte a řídíte prostorově oddělené části zařízení. Tak jste v každé době informováni o všech generických hodnotách měření Vašich venkovních stanic. Řídicí povely vyšlete přímo z centrálního řídicího místa.

Díky speciálním protokolům přenášíte data procesu bezpečně prostřednictvím rozsáhlých sítí. Pro téměř všechny telekomunikační sítě nabízíme řešení dálkového řízení, například pro analogová dedikovaná spojení, rádiové sítě a veřejné telefonní a mobilní rádiové sítě.

Při konstrukci moderní telemechaniky kombinujete jednoduše naše standardní automatizační komponenty se softwarem pro dálkové řízení Resy+.

Výhody tohoto řešení dálkového řízení:

  • Dálkové řízení a automatizace jedním přístrojem
  • Ideální pro použití v aplikacích infrastruktury
  • Připojí části zařízení pohodlně k řídicímu systému
  • Jednoduchá integrace do stávajících sítí
  • Komunikace podle standardu pro dálkové řízení IEC 60870-5-101/104

Dálkové ovládání: průmyslová PC propojená do sítě řídit nezávisle na místě

Software Portico: vícenásobná obsluha procesů  

Software Portico: vícenásobná obsluha procesů

Software Portico společnosti Phoenix Contact je jednoduchým řešením pro vícenásobnou obsluhu procesů.

  • Individuální koncepty obsluhy a sledování až se 16 klienty
  • Současné zobrazení informací z obrazovky IPC na několika ovládacích stanicích – bez serverového operačního systému
  • Cenově výhodné – díky použití tenkých klientů

 

Multiplexorová funkce pro dodatečnou výbavu – konfiguruje se automaticky

Multiplexorová funkce

Jednoduchá dodatečná výbava multiplexorovou funkcí

Se softwarem pro multiplexorové systémy uděláte ze dvou modulárních řídicích jednotek ILS 131 ETH multiplexorový systém. A to bez nákladného programování, neboť systém se konfiguruje automaticky. Rozšiřte jednoduše dvě PLC SD kartou SD FLASH 512MB MODULAR MUX a příslušnými kotouči V/V, přiřaďte Master a Slave a je hotovo!

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít