Reléové moduly s uzamykatelným ručním ovládáním

Reléové moduly s uzamykatelným ručním ovládáním

Snadná manipulace

Manuální ovladatelnost usnadňuje údržbu a uvedení do provozu.

Zpět na Reléové moduly

Kategorie

Hledat v Reléové moduly s uzamykatelným ručním ovládáním

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Reléový systém PLC-INTERFACE je výkonným rozhraním mezi řídicí jednotkou a periferií zařízení. Profitujte z manuální ovladatelnosti nových elektromechanických relé. Tyto reléové moduly se obzvlášť hodí pro údržbu a uvedení do provozu.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky úzkému provedení 6,2 mm a 14 mm
  • Časově úsporný rozvod potenciálu zástrčnými můstky
  • Účinné napojení na systémovou kabeláž adaptérem V8
  • Aretovací ruční ovládání
  • Jednoduchá přípojka díky technologii push-in

Jednoduchá simulace digitálních vstupních a výstupních signálů

Detail aretovacího ručního ovládání  

Detail aretovacího ručního ovládání

Reléové moduly s uzamykatelným ručním ovládáním nabízí vysokou praktickou využitelnost zejména technikům i obslužnému personálu při uvádění do provozu nebo při údržbě. Binární vstupní nebo výstupní signály lze při manuálním ovládání snadno simulovat – a to nezávisle na řídicím programu a stavu systému nebo stroje. Zařízení a stroje, resp. jejich jednotlivé funkce lze testovat po krocích.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít