Modulární obdélníkové konektory

Modulární obdélníkové konektory

Modulární a univerzální

Modulární konstrukce a rozmanité kontaktové vložky nabízí téměř neomezené možnosti použití.

Zpět na Konektory

Kategorie

Hledat v Modulární obdélníkové konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Modulární systém konektoru PLUSCON device nabízí kompaktní připojení pro použití v přístrojích, svorkovnicích a rozvaděčích. Různé varianty pouzder, modulární kontaktové vložky a držáky kontaktu pro lisované dutinkové kontakty umožňují flexibilní možnosti připojení pro signály, data a výkon – i za extrémních podmínek okolí.

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita díky libovolně kombinovatelným kontaktovým vložkám
  • Vhodné pro drsné podmínky okolí díky vysokému krytí do IP69K
  • Vysoká odolnost proti rušení díky speciálně přizpůsobeným systémům pouzder pro všechny druhy konektoru

Pouzdro konektoru

Pouzdro konektoru  

Pouzdro konektoru

Pouzdra konektoru jsou v nabídce v plastovém provedení a hliníkovém tlakovém odlitku. Se dvěma zajišťovacími šrouby se pouzdra montují prostorově úsporně, lehce přístupně a těsně přímo na stěnu pouzdra.

  • Provedení podle krytí IP65/67/68/69K
  • S válcovým zajištěním nebo zajištěním s rýhovanou hlavicí
  • Speciální konstrukční provedení s vnitřní šestihrannou hlavou a pro připojení plochého kabelu
  • K dispozici pouzdro z hliníkového tlakového odlitku se dvěma kabelovými vstupy

Kontaktové vložky a kontakty

Kontaktové vložky a kontakty  

Kontaktové vložky a kontakty

Díky modulárním kontaktovým vložkám můžete přenést signály, data a vedení v individuálních kombinacích v jednom konektoru. Kontaktový systém je založen na osvědčené technice připojení Phoenix Contact a zaručuje maximální komfort.

  • Používané sady pro 4 až 40 pólů
  • Pro průřezy vodiče 1,5 mm2, 4 mm2 a 16 mm2
  • Moduly pro optickou kabeláž
  • Držáky kontaktu pro lisované dutinkové kontakty

 

Montážní základna a pouzdro spojky

Montážní základna a pouzdro spojky  

Montážní základna a pouzdro spojky

S našimi montážními základnami a pouzdry spojky ze zinkového tlakového odlitku realizujete výměnná spojení přímo na stěnu přístroje nebo jako volně zavěšená spojení k řazení v poli.

  • Montážní základna s otevřeným dnem
  • Kryt podstavce s upevňovacími otvory
  • Pouzdro spojky s uzavřeným dnem
  • Montážní rám a moduly kontaktových vložek

 

Hybridní konektor pro připojení motoru

Hybridní konektor pro připojení motoru  

Hybridní konektor pro připojení motoru

Hybridní konektory pro připojení motoru integrují signály a napájení v jednom pouzdře.

  • Rychlé připojení motoru díky pružinové přípojce Push-in
  • Vysoká flexibilita díky integrovaným signálním a výkonovým připojením v jednom konektoru
  • Díky zástrčnému můstku hvězda-trojúhelník není zapotřebí otvírání motoru
  • Třmenové uzamčení pro bezpečné připojení

Příslušenství

Příslušenství  

Příslušenství

Modulární program konektorů doplňují kabelová šroubení, desky adaptéru, ochranné kryty a nástroje. Plná šroubení a pološroubení pokrývají velkou oblast použití v konstrukci strojů, elektrotechnice a technice MaR.

  • Plastová, kovová a EMC šroubení
  • Desky adaptéru pro modulární kontaktní vložky
  • Ochranný kryt pro montážní základnu a pouzdro konektoru
  • Vlnovce a vlnovcová šroubení v Pg16/21/29 nebo M40

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Modulární obdélníkové konektory

Servis

Stahování z internetu


Modulární systém obdélníkových konektorů

Kombinuje výkonové kontaktové vložky s kontaktovými vložkami pro přenos dat.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít