Přípojka typu Push-in

Přípojka Push-in

Velmi lehké stykování

Využijte výhody techniky přímé zástrčky typu Push-in: až o 50 procent nižší zásuvné síly a propojení bez potřeby nářadí.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

  • Rozvodné bloky
    Rozvodné bloky

    S rozvodnými bloky PTFIX Push-in ušetříte nyní při instalaci ještě více času a místa.

  • Svornice ochranného vodiče
    Svornice ochranného vodiče

    Rychle vytvořit PE spojení: svornice ochranného vodiče jednoduše osadit na nosnou lištu.

  • Svornice pro senzory/aktory
    Svornice pro senzory/aktory

    Úroveň signálu, rozvod potenciálu a funkce ochranného vodiče sdružené v jedné svornici - nejlepší řešení pro sestavení řízení.

  • Svornice pro velký proud
    Svornice pro velký proud

    Propojte velké průřezy vodičů do 150 mm² snadno, bezpečně a rychle

  • Svornice s vestavěným elektronickým prvkem
    Svornice s vestavěným elektronickým prvkem

    Řešení individuálních, flexibilních a názorných úloh zapojení – s vhodnými svornicemi s vestavěným elektronickým prvkem.

  • Vícemístné svornice
    Vícemístné svornice

    S vícemístnými svornicemi jednoduchý rozvod potenciálu a bezpečné připojení různých typů vodičů nebo průřezů.

  • Vícepatrové svornice
    Vícepatrové svornice

    Při omezených prostorových možnostech jednoduše rozdělit potenciály. S vícepatrovými svornicemi zůstává propojení pohodlné.

  • Zásuvné svornice
    Zásuvné svornice

    Výkonový kontakt a spojení s ochranou proti dotyku prstem – to jsou chytré vlastnosti výměnných svornic.

  • Zkušební zásuvný systém
    Zkušební zásuvný systém

    Se zkušebním systémem FAME zjednodušíte pravidelnou kontrolu rozváděčů energetiky.

Hledat v Přípojka typu Push-in

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S technikou připojení Push-in kontaktujete nyní jednoduše vodiče od 0,25 mm², přímo a bez potřeby nářadí. Speciální kontaktní pružina dovoluje jednoduché zasunutí a přesvědčí vysokou kvalitou kontaktu.

Vaše výhody

  • Časově úsporné připojení předem opracovaných a tuhých vodičů pomocí techniky přímé zástrčky bez potřeby nářadí
  • O 50 procent nižší síla potřebná k zasunutí umožňuje pohodlné připojení
  • Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišeného tlačítka ovládací páky
  • Připojení všech typů vodiče pomocí pohodlného čelního připojení
  • Jednoduché uvolnění vodiče bez potřeby speciálního nářadí
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Řadové svornice PT

Řadové svornice typu Push-in PT  

Řadové svornice typu Push-in PT

S řadovými svornicemi PT s technikou připojení Push-in si můžete vybrat pro každou úlohu vhodnou svornici od 1,5 mm² do 150 mm².
Připojení je pohodlné: Zasuňte tuhé nebo koncovkami osazené vodiče od 0,25 mm² do zaváděcího otvoru. Kontaktní pružina se sama otevře a zajišťuje nutnou přítlačnou sílu proti proudové přípojce.
Tyto řadové svornice využívají výhody systému CLIPLINE complete. Sem patří volná kombinace všech technik připojení a standardizovaného systémového příslušenství.

Svornice pro velký proud PTPOWER

Jednoduché připojení pomocí technologie Power-turn  

Jednoduché připojení pomocí technologie Power-turn

Svornice pro velký proud s nově vyvinutou technikou připojení power-turn nabízí v současné době nejrychlejší a uživatelsky nejpříznivější možnost připojení pro propojení velkých vodičů. Stykujte vodiče do 150 mm² jednoduchým nakloněním obslužné páčky – a hotovo.

Alternativně lze vodiče při uzavřené páčce přímo zasunout snadno a rychle také pomocí integrované technologie Push-in.

Technika připojení push-in přehledně

  • Přímé a beznástrojové připojení vodiče pro tuhé vodiče nebo vodiče předem osazené koncovkami vodiče.
  • Speciální pružinová kontura dovoluje lehké připojení tuhých vodičů a vodičů s koncovkou vodiče od 0,25 mm² při současně maximální síle pro vytažení vodiče.
  • Pohodlné připojení díky o 50 procent menším zásuvným silám.
  • Jednoduché uvolnění vodičů jakýmkoliv nástrojem probíhá přes ovládací tlačítko, bez přímého kontaktu s částmi pod proudem.
  • Při připojení flexibilních vodičů od 0,14 mm² bez koncovky vodiče je třeba při připojení pouze aktivovat tlačítko.
  • Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišeného ovládacího tlačítka.
  • Připojení všech typů vodiče pomocí pohodlného čelního připojení.
 
Technika připojení push-in přehledně

Technika připojení Push-in – průchodně od pole až po řídicí jednotku

S technikou připojení Push-in od společnosti Phoenix Contact propojíte snadno a bezpečně celou aplikaci.

Push-in – inovace v zapojování  

Push-in – inovace v zapojování

Průchodně od propojení v poli až po výkonové a řídicí propojení můžete vybírat z kompletního produktového programu. Bez potřeby nářadí kontaktujete jednoduše senzory a aktory, řadové svornice, komponenty rozhraní a automatizace.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Technika připojení push-in

Technika připojení push-in od společnosti Phoenix Contact

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít