Zpět na přehled

PC WORX – programovací software pro všechny řídicí jednotky

PC WORX je obecný inženýringový software pro všechny řídicí jednotky společnosti Phoenix Contact. Spojuje programování podle IEC 61131, konfiguraci polní sběrnice a diagnostiku zařízení v jediném softwaru. To pro Vás znamená optimální souhru hardwaru a softwaru. S PC WORX realizujete nákladné automatizační konpcety. V závislosti na počtu podporovaných V/V si vyberte ze dvou verzí: PC WORX BASIC a PC WORX PRO. Pro rychlé uvedení do automatizace s malými řídicími jednotkami navíc nabízíme bezplatný programovací software PC WORX EXPRESS.

Programovací software PC WORX – přehled

Intuitivní programování s PC WORX  

Intuitivní programování s PC WORX

  • Intuitivní programování na základě všech jazyků IEC 61131
  • Jednoduché vytvoření síťových topologií pomocí Drag & Drop
  • Pohodlná manipulace s přístroji díky integrované konfiguraci a adresování PROFINET, Profibus, INTERBUS a Modbus-TCP
  • Rychlé spuštění projektu s asistenty projektu
  • Včasné programovací testy díky simulační funkci
  • Integrovaný diagnostický nástroj pro všechny systémové komponenty
Zpět nahoru

Obecné a flexibilní programování

Software PC WORX  

Perfektní pro náročnou automatizaci

Pomocí PC WORX programujete i náročné automatizační úlohy efektivně. Software za tímto účelem nabízí mnoho pomocných funkcí.

  • Programujete ve všech jazycích IEC 61131-3 jako AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • Překlad napříč jazyky IEC
  • Pohodlné textové a grafické editory
  • Okna křížových odkazů
  • Asistenti projektu/předloha projektu
  • Možnost multi uživatele a ochrana hesla
  • Možnost multi projektu
  • Implicitní adresování
  • IntelliSense: pomocník pro úplné doplnění při zpracování zdrojového kódu
  • Srovnání projektů
  • Globální koncept cizích jazyků
Zpět nahoru

Konfigurace sběrnice s PC Worx

Programování i v čínském jazyce  

Programování i v čínském jazyce

Programujte flexibilně. PC WORX podporuje všechny běžné sběrnicové protokoly a obsahuje mnoho užitečných funkcí pro sběrnicovou konfiguraci.

  • Vhodné pro INTERBUS, PROFINET, Profibus a Modbus-TCP
  • Jednoduché projektování více sítí PLC v jednom projektu
  • Obvyklý stromový náhled pro zobrazení sítě
  • Katalog přístrojů
  • Asistent nahrazení PLC
  • Katalog modulů pro modulárně konstruované přístroje
  • Načtení PROFINET a INTERBUS
  • Načtení topologie PROFINET
  • Pojmenování přístroje DNS/PROFINET – názvy přístroje a IP adresy
  • Nové zadání IP adres a názvů přístrojů pro celý projekt
  • Automatická tvorba názvů přístrojů PROFINET
  • Import GSD
Zpět nahoru

Diagnostika a monitoring s PC WORX

Diagnostika a monitoring s PC WORX  

Diagnostika a monitoring s PC WORX

Zvyšte dostupnost svého systému a využijte početné funkce PC WORX týkající se monitoringu a diagnostiky.

  • Uživatelsky přátelská online obsluha
  • Schopnost změny online
  • Grafické zobrazení požadovaných proměnných v programovém kódu
  • Úplná integrace Diag+ pro diagnostiku sběrnice IBS a PN
  • Seznam platných hodnot
  • Sledování Windows
  • Analyzátor logiky
  • Zobrazení topologie Ethernet
  • Správa receptury
  • Simulace bez hardwarové PLC
  • Uložení zdrojového kódu v cílovém systému
  • Obsluha na kontaktu
Zpět nahoru

Rychle a snadno programovat díky předem definovaným projektovým předlohám

Rychlé seřízení řídicích jednotek  

Rychlé seřízení řídicích jednotek

PC WORX nabízí předem definované projektové předlohy, přizpůsobené řídicím jednotkám Phoenix Contact. To znamená, že nemusíte svůj program seřídit pro každou řídicí jednotku individuálně a šetříte více času.

Zpět nahoru

Programování ve vámi preferovaném programovacím jazyce

Flexibilní v programovacím jazyce  

Flexibilní v programovacím jazyce

Programujte tak, jak je to pro vás výhodné. PC WORX podporuje všechny programovací jazyky podle IEC 61131-3.

  • Anweisungsliste - AL
  • Funktionsbausteinsprache – FBS
  • Kontaktplan – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Ablaufsprache – AS
  • Strukturierter Text – ST
Zpět nahoru

Spolehlivé monitorování s analyzátorem logiky

Rozpoznání a oprava chyb  

Rozpoznání a oprava chyb

Zkontrolujte svůj program: S integrovaným analyzátorem logiky softwaru PC WORX rozpoznáte a opravíte chybné závislosti.

  • Zobrazení více proměnných hodnot, v jednom okně ve zvoleném časovém intervalu
  • Použitelné typy dat: standardní, array a struktura
Zpět nahoru

Schopnost změny online bez kompromisů

Změnit programy online  

Změnit programy online

Pomocí online spojení máte přístup k mnoha funkcím PC WORX – využijte tyto možnosti nezávisle na místě.

  • Kód POE je možné kompletně změnit
  • Přidání lokálních a globálních proměnných
  • Instancování nových funkcí, bloků funkcí a programů
  • Změna doby cyklu
  • Vývoj programu online
  • Změny programování i při spuštěném ovládání
Zpět nahoru

Pohodlné editování a simulace

Pohodlné editování přehledným programovacím rozhraním  

Pohodlné editování přehledným programovacím rozhraním

Jednoduchá a intuitivní manipulace je základní vlastností softwaru PC WORX. Vyvinuli jsme mnoho vlastností pro usnadnění vašeho programování.

  • Syntax Colouring zobrazuje klíčová slova
  • IntelliSense automaticky doplňuje názvy proměnných, prvky struktury a funkčních bloků
  • Barevné rozlišení modulů knihovny podle zdroje
  • Asistenty pro různé programovací jazyky
  • Dvojitým kliknutím na moduly uživatele zobrazíte interní informace

Vaše využití

Programovací rozhraní je přehlednější a čitelnější, to znamená, že editujete rychleji a pohodlněji.
Díky integrovanému simulačnímu prostředí testujete svůj program bez hardwarové PLC. Poté jednoduše přepnete ze simulace na reálné zařízení.  

Zpět nahoru

PC WORX podporuje při vyhledávání chyb

Efektivní vyhledávání chyb  

Efektivní vyhledávání chyb

PC WORX nabízí rozsáhlé možnosti diagnostiky. Díky mnoha funkcím pro odstranění chyb najdete v případě poruchy rychle zdroj chyby a zkrátíte tak čas potřebný na uvedení do provozu.

  • Místa přerušení programu
  • Krokování instrukcí
  • Odstranění chyb v knihovnách
  • Instanční ladění
  • Sledování hodnot z různých částí programu ve sledovacím okně
  • Integrovaná správa receptur
  • Seznam platných hodnot
Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít