Programovatelné řídicí jednotky

Programovatelné řídicí jednotky

Více funkcí, více možností

Funkčně rozšířitelná PLC – flexibilní řešení řídicí jednotky pro každý typ zařízení.

Zpět na Řídicí jednotky

Kategorie

Hledat v Programovatelné řídicí jednotky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Společnost Phoenix Contact nabízí široké portfolio PLC pro jakýkoliv požadavek: modulárně konstruované řídicí jednotky pro malá a střední zařízení, vysoce výkonné řídicí jednotky pro náročné úlohy automatizace a softwarovou PLC, s jejíž pomocí můžete ze svého průmyslového PC vytvořit výkonnou řídicí jednotku.

Vaše výhody

  • Na míru střižený výkon díky širokému portfoliu tříd řídicích jednotek
  • Komunikativní díky integrovanému, volně programovatelnému webovému serveru a velké rozmanitosti rozhraní a protokolu
  • Vysoká flexibilita díky možnosti rozšíření četnými moduly V/V
  • Dlouhá životnost díky solidním pouzdrům a elektronice odolné vůči vlivům elektromagnetické kompatibility
  • Otevřená a flexibilní platforma řídicí jednotky pro PLCnext Control na bázi nové PLCnext Technology

Váš vstup do automatizace s PLCnext Technology

Startovací sada PLCnext Technology  

Startovací sada PLCnext Technology

S řídicí jednotkou PLCnext Control AXC F 2152 je k dispozici první řídicí jednotka otevřené platformy. Umožňuje realizovat projekty automatizace bez omezení vlastnických práv systémů. Spojte se přímo s Phoenix Contact-Proficloud a integrujte individuální služby cloudu a technologie budoucnosti.

Chcete-li se nejdříve přesvědčit o spolehlivé funkci, jednoduché manipulaci a vysoké výkonnosti jednotky PLCnext Technology v malé aplikaci, využijte startovací sadu s připravenými komponenty pro Vaše testovací aplikace. Při objednání startovací sady získáte exkluzivně bezplatný přístup k Proficloud na dobu jednoho roku.

Modulární řídicí jednotky

Řídicí jednotky Inline a Axiocontrol  

Dvě modulární řady řídicích jednotek: Inline a Axiocontrol

Řadiče Inline (ILC) jsou osvědčeným standardem v portfoliu PLC od společnosti Phoenix Contact. Řídicí jednotky podporují všechny běžné komunikační cesty jako je Ethernet, mobilní rádiové spojení nebo pevná síť. Kromě toho je možné je jednoduše rozšířit pomocí rozmanitých modulů V/V Inline a nabízí integrovaný webový server. 

Řídicí jednotky řady Axiocontrol (AXC) jsou vhodným řešením pro vysoké nároky na výkon a robustnost. Spolu se systémem V/V Axioline F od společnosti Phoenix Contact nabízí řídicí jednotky Axiocontrol maximální rychlost díky přímému připojení sběrnice. 

Téměř všechny modulární řídicí jednotky jsou v nabídce i s rozšířeným teplotním rozsahem pro extrémní teploty.

Redundantní řídicí jednotky

Redundantní řídicí jednotka  

Redundantní řídicí jednotky pro aplikace chráněné před výpadky

Nejvýkonnější řídicí jednotky RFC (Remote Field Controller) od společnosti Phoenix Contact jsou optimálně integrovány do systému PROFINET. Stavová hlášení řídicí jednotky a systému polní sběrnice si pohodlně přečtete na diagnostickém displeji. Se silným procesorem zpracujete rozsáhlé úlohy automatizace s maximální rychlostí.

Zajistěte plynulý provoz své automatizace s redundantními řídicími jednotkami PROFINET od společnosti Phoenix Contact. Vysoce výkonná PLC díky AutoSync Technology automaticky vytvoří redundantní systém. Mezi dvěma redundantními řídicími jednotkami přitom může být vzdálenost až 80 km díky synchronizačnímu kabelu světlovodného vlákna.

Bezpečnostní řídicí jednotky

Bezpečnostní řídicí jednotka  

Výkonná bezpečnostní řídicí jednotka

Bezpečnostní varianta nabízí všechny vlastnosti vysoce výkonné řídicí jednotky a navíc disponuje integrovanou bezpečnostní řídicí jednotkou.

Touto kombinací integrujete do stávajících zařízení bezpečnostní funkce až do úrovně integrity zabezpečení 3. Nasazením PROFIsafe se sníží náklady na propojení a instalaci.

Softwarová PLC

Kartóny Softwarová PLC  

Váš průmyslový PC jako plnohodnotná PLC

Softwarová PLC od společnosti Phoenix Contact je hospodárnou alternativou ke klasické PLC. Podle vašich požadavků na výkonnost se takovýto průmyslový PC nebo dokonce běžný počítač s operačním systémem Windows může stát řídicí, ovládací nebo vizualizační jednotkou vašeho zařízení.

Podle požadovaného výkonu zvolte buď PC WORX SRT se statisticky zaručenými dobami odezvy pro malé až středně velké úlohy.

Pro komplexní automatizaci vyžadující přesný reálný čas zvolte PC WORX RT BASIC. Systém je obzvláště stabilní, protože vedle standardního operačního systému Windows je instalováno rozšíření v reálném čase. Tím je zajištěna integrita a předem určené chování řídicí jednotky.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


PLCnext Technology: otevřená a perspektivní

S PLCnext Technology vyhovíte požadavkům světa IoT


PLCnext Control

Rozbalení první PLC na bázi otevřené platformy.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít