Zpět na přehled

Redundance s řídicími jednotkami PROFINET

Pro maximální dostupnost

V komplexních systémech a rozsáhlých zařízeních jsou procesy bez přerušení nezbytné. Zajistěte plynulý provoz své automatizace s PROFINET redundantními řídicími jednotkami od společnosti Phoenix Contact.

  • Jednoduché uvedení do provozu a automatická konfigurace všech redundantních funkcí díky technologii AutoSync od společnosti Phoenix Contact
  • Vzdálenost až 80 km mezi řídicími jednotkami prostřednictvím optických kabelů, s optimalizovanými náklady díky výměnným SFP modulům
  • Proces bez přerušení – i při výpadku nebo výměně řídicí jednotky
  • Displej s vysokým rozlišením: pro zobrazení stavových a chybových hlášení jako jasný text
  • Optimální integrace přístrojů díky standardu PROFINET, redundance pro Vaši síť Ethernet zabezpečenou do budoucnosti
  • Vizualizace bez přerušení díky serveru OPC schopnému redundance
AutoSync Technology

AutoSync Technology automaticky konfiguruje všechny funkce redundance obou RFC 460R

Redundance – pro řídicí systémy zajištěné proti výpadku

S řídicí jednotkou RFC 460R PN 3TX nastavíte své zařízení průběžně na maximální dostupnost – od úrovně V/V až po řídicí úroveň.

Dvě řídicí jednotky RFC spojíte světlovodným vláknem. V závislosti na vzdálenosti mezi PLC vyberete pro připojení vodičů ze tří zásuvných modulů SFP (Small Form-factor Pluggable). Tak vytvoříte dosah až 80 km, např. pro aplikace v tunelech nebo na letištích.

Pomocí technologie AutoSync od společnosti Phoenix Contact vytvoří řídicí jednotky automaticky vysoce výkonné spojení – pro výměnu konfiguračních dat a projektových informací.

Před každým cyklem jsou přenášena data k synchronizaci z PLC vedoucí proces na PLC v režimu Hot Standby.

AutoSync Technology – snadná synchronizace

Topologie redundantního řídicího systému  

Redundance pro řídicí systémy zajištěné proti výpadku

Díky technologii AutoSync od společnosti Phoenix Contact konfigurují a synchronizují dvě řídicí jednotky RFC 460R automaticky všechny redundanční funkce.

Jako obvykle naprogramujete jen jednu řídicí jednotku, druhá bude spuštěna automaticky. Pokud jedna PLC vypadne, nahradí ji ihned a bezchybně druhá.

Jednoduše spojte dvě řídicí jednotky RFC 460R pomocí optického synchronizačního kabelu: hotovo.

Moduly SFP – pro různé vzdálenosti

Zásuvný modul SFP  

Zásuvný modul SFP

Připojení optického spojení k řídicím jednotkám probíhá přes standardizované výměnné moduly SFP. V závislosti na délce trasy se podstatně mění i cena modulů SFP. To znamená, že s vhodným modulem synchronizujete své řídicí jednotky hospodárněji.

Zvolte mezi vzdálenostmi 550 m, 30 km nebo až 80 km.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít