Zpět na přehled

Aktivní zakončovací odpor

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Aktivní zakončovací odpor pro sítě PROFIBUS a RS485

Aktivní termínování sítí Profibus a RS485 je jednoduše umožněno zakončovacím odporem PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Pomocí permanentního termínování zajišťuje speciálně v aplikacích s měnícími se účastníky sběrnice bezporuchovou komunikaci. Otevřený konec vodiče, kterými reflexe překrývají telegramy, je tím eliminován. Prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu je při montáži několika spřažených zařízení jednoduše prořazeno napájecí napětí.

Aktivní zakončovací odpor PSI-TERMINATOR-PB-TBUS je k dostání se schváleními ATEX a UL. Díky schválení UL lze přístroj neomezeně využít i na americkém trhu. Schválení ATEX dovoluje použití v Ex Zone 2.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít