Zpět na přehled

Modulární opakovače pro měď

Modulární opakovače pro měď pro vyšší výkon systému

Přehled měděných/optických přenosových systémů  

Měděný opakovač je konstruován pro kombinaci s optickými moduly (OLM) jako rozbočovač PROFIBUS

Pomocí opakovačů pro měděná vedení PSI-REP můžete prostorově rozšířit Vaši síť nezávisle na přenosové rychlosti. Také počet účastníků lze tímto způsobem rozšířit segmentováním opakovačů.

Kvalitní 4cestný oddělovač zaručuje mimořádně vysokou odolnost proti rušení.

Modulární koncept přístrojů PSI-MOS zajišťuje také zde libovolnou kombinaci měděných a optických kanálů. Podle požadavků můžete zvýšit dosah, bezpečně přenášet EMC, rozšiřovat a rozdělovat kanály.

 

Přehled výhod

  • Rozpoznávání Start-Delimiter filtruje rušené telegramy
  • Pomocí Bit-Retiming lze přístroje kaskádovat do libovolné hloubky
  • Kvalitní oddělení potenciálů zajišťuje průmyslovou odolnost vůči rušení

Modulární konstrukce

Spojení pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu    

Spojení pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu

Přístroje lze rychle a snadno navzájem spojit pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu. Tím je zajištěna příčná kabeláž pro datové signály a napájecí napětí. Instalace přístrojů je rychlá, chybné zapojení je vyloučené.

Tímto způsobem lze podle aplikace kombinovat šest až deset přístrojů. Tento modulární rozbočovač PROFIBUS lze rozšířit až na 30 kanálů podle volby v mědi nebo optice.

Modulární znamená flexibilní: I za provozu můžete vyměňovat jednotlivé moduly, aniž by tím byly ovlivněny ostatní. Volitelné napájení systémovým proudem se zcela standardně přidá do systému a může být použito i redundantně.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít