Zpět na přehled

Hybridní spínače motoru

CONTACTRON  

Chytré spínání a ochrana

Pomocí systému CONTACTRON chytře spínáte motory a efektivně je chráníte. Hybridní spouštěč motoru a manažer motoru lze snadno integrovat do Vaší sítě PROFIBUS.

Hybridní spouštěč motoru CONTACTRON přitom spojuje všechny funkce klasického spínání reverzního stykače v jednom obzvlášť kompaktním přístroji. Připojení do běžných systémů polní sběrnice je realizováno zapojovacím systémem brány PROFIBUS a SmartWire-DTTM. Můžete zapojit 58 hybridních spouštěčů motoru s maximální délkou 600 metrů na jednu bránu.
Pomocí manažeru motoru navíc rozpoznáte všechny kritické zátěžové stavy, tak jako nedostatečné zatížení nebo přetížení . V případě potřeby manažer motoru vypne pohon a tak chrání motor a připojenou mechaniku zařízení. K jedné bráně PROFIBUS lze připojit až 32 manažerů motorů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít