Produkty podle protokolů

Produkty podle protokolů

Inteligentní sítě

Ušetřete čas při plánování a instalaci: S všestranným produktovým programem sestavíte sítě polních sběrnic pro každé použití.

Zpět na Průmyslová komunikační technika

Kategorie

  • AS-interface
    AS-Interface

    S AS-Interface instalujete jednoduše, rychle a bezchybně.

  • CANopen
    Robustní polní systém

    Systém polní sběrnice CANopen se hodí obzvláště pro spolehlivý přenos dat.

  • CC-Link
    CC-Link

    Pasivní komponenty jako konektory – pro rychlou kabeláž CC-Link.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ je vhodný pro četné aplikace, i pro menší sítě.

  • EtherCAT®
    EtherCAT®

    EtherCAT® je optimalizován pro rychlé procesy.

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP

    EtherNet/IP vytváří průchodnost mezi kancelářskými a průmyslovými sítěmi.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Komponenty polní sběrnice pro modulární konstrukci aplikací FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Komponenty HART a WirelessHART pro komunikaci mezi senzorem a řídicí jednotkou.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS spojuje všechny procesní periferie se všemi běžnými řídicími jednotkami.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link umožňuje průběžnou výměnu procesních a servisních dat mezi ovládáním a polem.

  • Modbus
    Modbus

    Mnohostranný komunikační protokol Modbus je spolehlivý a komfortní při používání.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS je celosvětově přední polní systém pro automatizaci strojů a výrobních zařízení.

  • PROFINET
    Nezastarávající systémové řešení

    PROFINET je systém polních sběrnic vycházející z Ethernetu, který nabízí kompletní přenos dat přes všechny úrovně.

  • Sercos
    Sercos

    Komponenty Sercos pro rychlý a synchronní přenos dat v automatizační technice.

  • VARAN
    Varan

    Pasivní komponenty VARAN pro kabeláž v průmyslovém prostředí.

Hledat v Produkty podle protokolů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Náročnost kabeláže roste, údržba a servis jsou komplikované a náročné na práci. Přesedlejte na sítě polních sběrnic a využijte přehledná propojení automatizačních úrovní: od úrovně pole až po řídicí úroveň, nezávisle na druhu zařízení.

Vaše výhody

  • Menší náročnost kabeláže díky sériovému přenosu dat
  • Zkrácené doby výpadků a údržby díky vnitřní diagnostice systému
  • Vysoká odolnost vůči rušení díky digitálnímu přenosu dat
  • Flexibilní volba systémových komponentů na bázi otevřených standardů
  • Investice do budoucnosti – rozšíření a změny se snadno provádějí

Komponenty a systémy

Komponenty a systémy pro konstrukci polní sběrnice  

Komponenty a systémy pro každou polní sběrnici

Společnost Phoenix Contact nabízí pro každou polní sběrnici rozsáhlý produktový program komponentů a systémů. Přesvědčte se sami: od konformních konektorů přes různé polní přístroje a komponenty infrastruktury až po kompletní řešení.

Technologicky nejlepší

Tiger Chip  

Technologicky nejlepší - s inovacemi, jako je Tiger Chip

S INTERBUS představila společnost Phoenix Contact již v polovině 80. let minulého století jednu z prvních průmyslových polních sběrnic. Od té doby pracujeme na dalším vývoji a vylepšení systémů průmyslové komunikace.

Na své výsledky jsme hrdí. S vlastními ASIC (Application Specific Integrated Circuit) pro INTERBUS a PROFINET jsme technologicky nejlepší na trhu. Vývojové prvky, jako je Tiger Chip pro implementaci PROFINET nám potvrzují, že je správné stále znovu vytvářet inspirující inovace.  

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít