Pouzdra z vytlačovaného profilu

Pouzdra z vytlačovaného profilu

Přesná délka pouzdra

Rychlá montáž a libovolná koncepce - díky jednoduchému systému zajištění s otevřenou, modulární konstrukcí.

Zpět na Pouzdra elektroniky

Kategorie

Hledat v Pouzdra z vytlačovaného profilu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rychlá montáž zařízení a flexibilní délka a poloha desky plošných spojů – to jsou základní vlastnosti vytlačovaného profilu pouzdra od společnosti Phoenix Contact. Vyvíjejte svá zařízení podle vlastních požadavků, protože techniku připojení desek plošných spojů si můžete volně vybrat. Otevřený princip konstrukce je optimální pro desky plošných spojů s velkými konstrukčními prvky. Volitelné kryty chrání Vaši elektroniku.

Vaše výhody:

  • Přesná délka pouzdra díky zakrácení s milimetrovou přesností
  • Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřené konstrukci
  • Teplu odolný UM-PRO z polyamidu s atestem UL do 105 °C
  • Maximálně snadná montáž zařízení: boční části se bez nástroje nasunou principem Snap-Mount
  • Flexibilní koncepce díky libovolně polohovatelné krytce

Řada UM-BASIC

UM-BASIC  

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Pouzdra s vytlačovaného profilu UM-BASIC kombinují krátké montážní doby a vysoký stupeň volnosti při výběru techniky připojení. Nízký typ stavby podporuje konstrukci plochých elektronických konstrukčních skupin a jejich montáž na normovanou nosnou lištu nebo přímo na stěnu.

  • Konektory pro zapojení zůstávají volně přístupné
  • Snadnější zapojování a rychlá montáž s volitelnými kontakty sběrnice
  • Variabilní zemnící přípojka pomocí oboustranně namontovatelných kontaktů PE

Řada UM-PRO

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-PRO  

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-PRO

Moderní průmyslová elektronika se postupně stává kompaktní, decentrální a blízká procesům. Flexibilní montážní základny jako UM-PRO přesvědčí svými vlastnostmi při úspoře času a místa a lze je použít i při vysokých teplotách:

  • Polyamid, který je necitlivý na teplo, umožňuje používání do 105 °C
  • Schválení UL pro americký trh

Řada UM-ALU

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-ALU  

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-ALU

V průmyslovém prostředí s vysokým elektromagnetickým rušením jsou vysoké nároky na elektromagnetickou slučitelnost citlivé elektroniky. Pouzdrový systém UM-ALU je kompletně vyroben z hliníku, nabízí excelentní elektromagnetickou ochranu a poskytuje plnou flexibilitu při osazování.

  • Vysoká elektromagnetická ochrana
  • Odolnost proti vysokým teplotám
  • Vysoká flexibilita díky různým velikostem profilů a krytů

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


UM-PRO a UM-BASIC

Flexibilní profilové systémy pouzder pro velké elektronické komponenty

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít