Nabíjecí zásuvné systémy

Určující směr v oblasti E-Mobility

Určující směr v oblasti E-Mobility

Aktivně se podílejte na procesu změny k modernímu způsobu dopravy.

Zpět na Nabíjecí technika pro elektromobilitu

Kategorie

  • Nabíjecí kabel AC
    AC nabíjecí konektor automobilů a nabíjecí konektor infrastruktury

    Nabíjecí konektor automobilu a nabíjecí konektory infrastruktury pro všechna standardní rozhraní AC celého světa.

  • Nabíjecí kabel DC
    Rychlonabíjení pomocí nabíjecích konektorů automobilu od společnosti Phoenix Contact Typ 1, Typ 2 a dle normy GB/T

    Nabíjecí konektor automobilu pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem Typ 1, Typ 2 a dle normy GB/T.

  • Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC
    Nabíjecí zásuvky infrastruktury s montážním rámem a odklápěcím víkem pro individuální sestavení

    Nabíjecí zásuvky infrastruktury s odklápěcím víkem a montážním rámem pro individuální sestavení Vaší nabíjecí infrastruktury.

Hledat v Nabíjecí zásuvné systémy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nabíjecí zásuvné systémy od společnosti Phoenix Contact vytváří měřítka v zásobování energií elektricky poháněných vozidel. Je jedno, zda se jedná o nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo o rychlé nabíjení stejnosměrným proudem – nabíjecí konektory AC a DC od společnosti Phoenix Contact jsou bezpečné, spolehlivé a uživatelsky příznivé.

Vaše výhody

  • Kompletní sortiment konektorů od jednoho výrobce – díky široké paletě produktů typ 1, typ 2 a GB/T
  • Pohodlná manipulace – s ergonomicky tvarovanou rukojetí
  • Bezpečné nabíjení díky dohledu teploty a inovativním blokovacím mechanismům

Přehled všech nabíjecích zásuvných systémů

Všechny nabíjecí zásuvné systémy společnosti Phoenix Contact v matrici aplikace  

Přehled všech nabíjecích zásuvných systémů

Phoenix Contact nabízí kompletní sortiment nabíjecích konektorů od jednoho dodavatele: typ 1, typ 2, standard GB/T, jak pro konvenční nabíjení ze sítě střídavého proudu, tak také pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem. Vhodné řešení naleznete v našem produktovém programu.

Nabíjecí konektor automobilu DC

Nabíjecí konektor automobilu DC dle CCS typ 1, typ 2 a GB/T-Standard  

Nabíjecí konektor automobilu DC typ 1, typ 2 a GB/T-Standard

Phoenix Contact nabízí všechny nabíjecí konektory automobilu odpovídající normám pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem po celém světě. S 250 A DC jsou procesy nabíjení ukončeny během velmi krátké doby. Využijte výhody kompletního produktového programu – od typu 1 (USA) přes typ 2 (Evropa) až po GB/T-Standard (Čína):

  • Proudy do 250 A DC a nabíjecí výkony do 200 kW
  • Geometrie konektorů v souladu s normou (typ 1, typ 2, GB/T-Standard)
  • Dohled teploty pomocí integrovaných senzorů

Nabíjecí konektor automobilu AC a nabíjecí konektor infrastruktury

Nabíjecí konektor automobilu AC a nabíjecí konektor infrastruktury podle typu 1, typu 2 a GB/T-Standard  

Nabíjecí konektor automobilu AC a nabíjecí konektor infrastruktury podle typu 1, typu 2 a GB/T-Standard

Ať už se jedná o nabíjecí kabely s otevřeným koncem vodiče, mobilní nabíjecí kabely pro zavazadlový prostor nebo inteligentní nabíjecí kabely s IC-CPD pro domovní zásuvku – i pro konvenční nabíjení střídavým proudem nabízí společnost Phoenix Contact rozhraní pro všechny specifické standardy dané země

  • Proudy do 32 A AC
  • 1 nebo 3fázové nabíjení / nabíjecí výkony do 22 kW
  • Geometrie konektorů v souladu s normou (typ 1, typ 2, GB/T-Standard)

Nabíjecí zásuvky infrastruktury

Nabíjecí zásuvka infrastruktury s ovladačem, odklápěcím víkem a montážním rámem  

Nabíjecí zásuvka infrastruktury typu 2 s odklápěcím víkem

Výrobci nabíjecích stanic najdou u společnosti Phoenix Contact nabíjecí zásuvky infrastruktury podle typu 2 a GB/T-Standard pro jednofázové a třífázové nabíjení. Normované nabíjecí zásuvky infrastruktury mohou být použity v nástěnných skříních nebo nabíjecích stanicích. Další příslušenství, jako odklápěcí víka a montážní rámy doplňují sortiment.

  • 1 nebo 3fázové nabíjení do 32 A AC
  • Montáž na přední nebo zadní stěnu
  • Systém odvodu vody

Zkušební adaptér pro nabíjecí zásuvné systémy

Nabíjecí zásuvka elektromobilu CCS jako zkušební adaptér pro testování nabíjecích stanic  

Nabíjecí zásuvka elektromobilu CCS jako zkušební adaptér pro testování nabíjecích stanic

Zkoušky provázející vývoj provádějte s testovací výbavou pro nabíjecí zásuvné systémy od společnosti Phoenix Contact. Zkušební adaptéry odpovídají platným normám a umožňují simulace běžných procesů.

Příslušenství pro nabíjecí zásuvné systémy

Odklápěcí víko pro nabíjecí zásuvky infrastruktury  

Odklápěcí víka pro nabíjecí zásuvky infrastruktury, držáky pro nabíjecí konektory automobilu a ovladače

Navíc k nabíjecím zásuvným systémům od společnosti Phoenix Contact je k dispozici výběr různého příslušenství a náhradních materiálů. Příslušenství nabízí užitečné rozšíření funkcí nabíjecích zásuvných systémů, např. rozšířenou ochranu před vlivy prostředí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Combined Charging System (CCS) Typ 2

Nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem.


Nabíjecí zásuvný systém AC a DC GB Standard

Nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít