Napájecí zdroje se základními funkcemi

UNO POWER – kompaktní a vysoce efektivní

Kompaktní a vysoce efektivní

Efektivní technika v kompaktním zařízení: UNO POWER jako perfektní řešení pro více místa v rozváděči.

Zpět na Napájecí zdroje

Kategorie

  • Seznam produktů UNO POWER
    UNO POWER

    V kompaktních rozvaděčích jsou napájecí zdroje UNO POWER perfektním řešením pro zátěže do 240 W.

Hledat v Napájecí zdroje se základními funkcemi

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Napájecí zdroje UNO POWER jsou díky vysoké hustotě výkonu ideálním řešením především v kompaktních rozváděčích pro zátěž do 240 W. Velká rozmanitost produktů pokrývá všechny běžné úrovně napětí.

Vaše výhody

  • Úspora energie díky obzvláště nízkým ztrátám chodu naprázdno a vysoké účinnosti
  • Úzké pouzdro šířky od 22,5 mm do 55 mm
  • Velká rozmanitost produktů pokrývá všechny běžné úrovně napětí
  • Robustní a spolehlivý při teplotách -25 °C až 70 °C

Maximální energetická efektivita

Úspora energie díky nízkým ztrátám chodu naprázdno a optimalizované účinnosti  

Úspora energie

Díky nižším ztrátám při chodu naprázdno pod 0,3 W a optimalizované účinnosti ušetří použití napájecího zdroje UNO POWER ve srovnání s běžně prodávanými produkty mnoho energie. S účinností přes 90% při jmenovité zátěži se přemění jenom málo elektrické energie na nežádoucí tepelnou energii.

UNO POWER – malý, výkonný, až do 240 W

Napájecí zdroj UNO POWER v kompaktním provedení  

Kompaktní provedení pro vysoké výstupní výkony

UNO POWER dodává maximální výkon na nejmenším prostoru a je dostupný s výstupním výkonem 150 a 240 W. Výstupní napětí v rozmezí 24 až 28 V DC lze nastavovat potenciometrem.

  • 24 V DC / 6,25 A pro 150 W při konstrukční šířce 37 mm
  • 24 V DC / 10 A pro 240 W při konstrukční šířce 45 mm

Pět provedení – 17 přístrojů

Rodina produktů UNO POWER se 17 přístroji v 5 provedeních  

Tři konstrukční šířky s výkonovými třídami do 240 W

Rodina produktů UNO POWER nabízí výkonové třídy od 25 do 240 W při výstupním napětí od 5 do 48 V DC. UNO POWER umožňuje vstupní napětí od 85 do 264 V AC a díky tomu pracuje spolehlivě také při kolísání napětí napájecí sítě. Při vyšších hodnotách od 264 do 575 V AC se používá 2. přístroj AC na 24 V a 90 W. Dva přístroje s označením C2LPS jsou certifikovány podle UL 1310/508  Listed Class 2 a jsou speciálně vhodné pro americký trh. Díky velké rozmanitosti produktů a teplotnímu rozsahu od -25°C do +70°C mají přístroje flexibilní použití.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájení a DC/DC měnič pro rozvaděč

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít