Napájení pro instalační rozváděč

Ploché a efektivní

Ploché a efektivní

Napájení STEP POWER se hodí pro instalační rozváděče a ploché ovládací panely a jsou maximálně energeticky efektivní.

Zpět na Napájecí zdroje

Kategorie

  • Seznam produktů STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER je nízký, štíhlý a maximálně energeticky účinný – tím je velmi vhodný pro automatizaci budov.

Hledat v Napájení pro instalační rozváděč

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Používejte STEP POWER ve své automatizaci budov: speciálně pro tento účel byla vyvinuta produktová řada zdrojů napájení Phoenix Contact. Nízkými ztrátami chodu naprázdno a vysokou účinností docílíme maximální energetické efektivity.

Vaše výhody

  • Úspora energie díky nízkým ztrátám chodu naprázdno
  • Venkovní instalace: možná díky teplotnímu rozsahu od -25 °C do 70 °C
  • Celosvětové použití díky širokopásmovému vstupu
  • Flexibilní připevnění na nosnou lištu nebo našroubování na rovnou plochu

Úspora energie v budově

Použití napájení STEP POWER  

Napájení STEP POWER šetří energii v budově

Napájení STEP POWER byla speciálně koncipována pro použití v instalačních rozdělovačích. Nízké ztráty chodu naprázdno a vysoký stupeň účinnosti umožňují maximální energetickou efektivitu.

24 hodin v pohotovosti
Nízké ztráty při běhu naprázdno jsou důležité vždy, je-li elektrický zdroj napájení připraven 24 hodin v pohotovosti, ale jen zřídka je zatížen. Představte si v této souvislosti například žaluziový motor nebo otvírač dveří.

UPS a dioda
V nabídce je zdroj nepřerušeného napájení (UPS) vhodný k síťovým zdrojům. STEP UPS spojuje elektronickou přepínací jednotku a modul akumulátoru na bázi LiPo ve stejném pouzdře. Ve stejném designu odděluje STEP DIODE redundantní řešení.

Maximální energetická efektivita – nízké ztráty během naprázdno

STEP POWER s maximální energetickou efektivitou  

Napájení STEP POWER je maximálně energeticky efektivní

Napájení pro instalační rozváděče STEP POWER nabízí maximální energetickou efektivitu a velmi nízké ztráty při běhu naprázdno. To umožňuje speciálně vyvinutý ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).

Vysoký stupeň účinnosti
Podíl výstupního činného výkonu k vstupnímu činnému výkonu je s 89 procenty značně vyšší než u srovnatelných přístrojů. Proto přeměňuje napájení STEP POWER méně elektrické energie na nežádoucí tepelnou energii.

Dlouhá životnost
To šetří nejen energii, ale také to prodlužuje životnost konstrukčních dílů.

Flexibilní montáž

Našroubování bez dodatečného montážního materiálu  

Montáž na rovné povrchy

Napájení STEP POWER mají flexibilní montáž: Lze je nasadit buď na nosnou lištu nebo našroubovat na rovné povrchy.
Při montáži na rovné podklady není díky spojkám integrovaným v pouzdře zapotřebí žádný dodatečný materiál.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájení a DC/DC měnič pro rozvaděč

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít