Akumulátor energie

Nejlepší dorozumění

Nejlepší dorozumění

Trvalá komunikace mezi zdrojem nepřerušeného napájení a akumulátorem energie zajišťuje maximální dostupnost.

Zpět na Zdroje nepřerušeného napájení

Kategorie

Hledat v Akumulátor energie

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Modulární systém pro zdroje nepřerušeného napájení (UPS) dosahuje maximální dostupnosti systému v každé průmyslové aplikaci. Toto řešení je obzvláště flexibilní a pokrývá všechny požadavky kladené na akumulátor energie: dlouhá doba zálohování, vysoká životnost, extrémní teplota okolí nebo provoz bez údržby.

Vaše výhody

  • Rychlá instalace: automatické rozpoznání akumulátoru energie
  • Průběžné informování: připojený akumulátor energie komunikuje se zdrojem nepřerušeného napájení
  • Maximální životnost: nabíjecí proudy jsou optimalizovány v závislosti na technologiích a teplotách

Akumulátor energie pro QUINT UPS

Maximální dostupnost díky stálé komunikaci s QUINT UPS  

Úložná média se vyznačují různými vlastnostmi

Různá zálohovací média se vyznačují velmi rozdílnými vlastnostmi: vysokou životností nebo velmi dlouhou dobou zálohování, bezúdržbovým provozem nebo použitím za extrémních teplot okolí.

  • Automatické rozpoznání díky QUINT UPS, beznástrojová výměna za provozu
  • Maximální dostupnost díky stálé komunikaci s QUINT UPS pro stálý dohled a inteligentní řízení
  • Extrémně dlouhá životnost díky optimální charakteristice nabíjení v závislosti na technologii a podmínkách okolí
  • Okamžitá dostupnost, neboť všechny akumulátory energie opouští náš sklad zboží zcela nabité

Inteligentní v každé kombinaci

Akumulátor energie  

Akumulátor energie pro každou aplikaci

Vsaďte u akumulátorů energie na kvalitu a spolehlivost a vyberte vhodnou technologii paměti pro vaše požadavky.

  • Olověné baterie nabízí doby zálohování 8 h při 15leté životnosti a teplotách okolí od -40 °C do +60 °C.
  • Leží-li důraz na maximální životnosti, jsou akumulátory energie CAP vhodné. Vyrovnávají zatěžovací proudy 20 A na 30 vteřin nebo 1 A na 12 minut. Absolutně bez údržby pracují více než 20 let a vykonají přitom více než 500 000 nabíjecích cyklů.
  • Kombinaci vysoké životnosti při dlouhých dobách zálohování zajišťují akumulátory energie s lithium-železofosfátovou technologií. Nabízí doby zálohování do 40 minut při 15leté životnosti a 7 000 nabíjecích cyklech.

Akumulátor energie pro TRIO UPS, MINI UPS a STEP UPS

Napájení Mini UPS  

Mini UPS s akumulátorem energie

V kombinaci s TRIO UPS umožňují bezúdržbové akumulátory energie s technologií VRLA s 1,3 do 12 Ah doby zálohování až 2 hodiny při zatěžovacím proudu 5A.

Pro MINI UPS jsou v nabídce vhodné akumulátory energie MINI BAT s 24 V DC a 12 V DC.

Pro QUINT UPS a STEP UPS s integrovanými akumulátory energie můžete objednat náhradní akumulátory.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít