Zpět na přehled

Neřízené přepínače Power-over-Ethernet

Čtyři neřízené přepínače PoE

Neřízené přepínače Power-over-Ethernet (​PoE​) série 1000 umožňují přes tentýž ethernetový kabel napájení energií a daty až osmi koncových přístrojů. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 do +75 °C můžete použít všechny přepínače série i v náročných podmínkách. Pro obzvlášť vysoké požadavky na robustnost přístroje je kromě toho k dispozici varianta s krytím IP67 a konektory M12. Tento neřízený přepínač je vhodný rovněž pro připojení přímo v poli.

Vysoký výkon a vysoká propustnost dat

Aplikace PoE s bezpečnostními kamerami  

Neřízené přepínače série 1000 se hodí pro aplikace s vysokou propustností dat, jako jsou kamery PoE

PoE přepínače série 1000 splňují standard IEEE 802.3 at (​PoE​+), a jsou proto schopné poskytnout ​Powered​ Device (PD) až 30 Watt při 48 V DC. Maximální délka přenosu 100 metrů umožňuje napájet i vzdálená PD. Vyžaduje-li kromě toho Vaše aplikace vysokou propustnost dat, např. kvůli kamerám s vysokým rozlišením, jsou v portfóliu FL SWITCH​ 1000 k dispozici rovněž gigabitové varianty. Podpora jumbo framů dodatečně přispívá ke zvyšování efektivity v sítích s vysokým datovým provozem.

Snadná diagnostika poruch

Alarm LED neřízeného přepínače Power-over-Ethernet  

Neřízené přepínače PoE zobrazí v případě poruchového stavu alarm

Některé z přepínačů Power-over-Ethernet série 1000 podporují mechanismy rozpoznání přerušení komunikace na jednotlivých portech nebo problémy s elektrickým napájením. Jednoduchá konfigurace pomocí spínačů DIP umožňuje provést nastavení přímo v průběhu montáže přepínače nebo i za běžícího provozu, a to bez potřeby přístupu přes laptop.

Napájení polních přístrojů PoE

Přepínač PoE 1708 s IP 67  

Robusntí FL SWITCH 1708 lze díky krytí IP67 nasadit přímo v poli

Pro jednoduché napájení polních přístrojů pomocí PoE představuje FL SWITCH 1708 optimální řešení. Díky vysokému ktytí IP67 je přístroj odolný vůči vlhkosti a prachu. Lze proto přepínač namontovat i vně rozvaděče přímo v poli. Možnost montáže na stěnu přitom usnadňuje volbu vhodného montážního místa. Všechna připojení přístroje jsou kromě toho v provedení M12. Tím je před povětrnostními vlivy chráněno rovněž elektrické napájení a porty PoE.

FL SWITCH 1000 v přehledu

 FL SWITCH 1001FL SWITCH 1000FL SWITCH 1700
Přenosová rychlost10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Napájení18 … 57 V DC18 … 57 V DC /
52… 57 V DC*
18 … 32 V DC
Teplotní rozsah-40 °C … 75 °C-40 °C … 75 °C-40 °C … 70 °C
KrytíIP30IP30IP65/IP66/IP67

Power-over-Ethernet

Power Budget

30 W na port

120 W na přepínač

30 W na port

60 W/120 W* na přepínač

30 W na port

200 W na přepínač

Zvláštnosti

QoS

Jumbo Frames

Kontakt hlášení (monitoring link)

QoS

Jumbo Frames

Kontakt hlášení (monitoring link)

Konektor M12 s kódováním X

QoS

Jumbo Frames

SchváleníCE, ULCE, ULCE

* Ve vybraných modelech

Do seznamu produktů neřízených přepínačů PoE 1000 se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít