Zpět na přehled

Rozdělovač Power-over-Ethernet

Rozdělovač Power-over-Ethernet FL PD 1001

Připojte koncová zařízení bez rozhraní Power-over-Ethernet, jako jsou přístupové body WLAN nebo Bluetooth, řídicí jednotky a stanice V/V, pomocí rozdělovače Power-over-Ethernet FL PD 1001 jednoduše k rozhraní Power-over-Ethernet. Rozdělovač na místě odděluje data od energie. Umožňuje tak i přístrojům bez podpory Power-over-Ethernet jednoduchou a cenově dostupnou instalaci do vzdálených stanic.

Kompaktní a robustní design

Spodní strana PoE-Splitteru s porty RJ45  

Porty s výstupem nahoru/dolů umožňují použití v plochých rozvaděčích

Power-over-Ethernet-Splitter FL PD 1001T GT se díky kovovému pouzdru a rozšířenému teplotnímu rozsahu hodí pro použití v náročném prostředí a pro vzdálené stanice. Díky úzkému provedení a výstupem portů nahoru i dolů jej lze bez problémů použít i ve velmi plochých rozvaděčích.

Výkonný a flexibilně použitelný

PoE-Splitter s řídicí jednotkou v rozvaděči  

PoE-Splitter může napájet napětím a proudem odlehlé Ethernetové koncové přístroje, jako jsou řídicí jednotky anebo přístupové body WLAN

Díky podpoře Gigabitu a Fast Ethernetu lze PoE-Splitter použít pro libovolné přenosové rychlosti. Kromě toho přepínač podporuje jak ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af) tak i ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). Na výstupu je k dispozici 24 V DC a podle napájení až 25 W výkonu. Toto umožňuje rozmanité scénáře použití pro nejrůznější účastníky Ethernetu. Výstupní napětí a výkon je kromě toho diagnostikováno podle LED.

Protože PoE-Splitter nezasahuje do přenosu dat, lze jej použít pro všechny automatizační protokoly.

Rozdělovač Power-over-Ethernet v přehledu

 PoE-Splitter PD 1000
Přenosová rychlost10/100/1000 MBit/s
Napájenípřes PoE/PoE+ (48 V DC)
Teplotní rozsah-40 °C … +70 °C
KrytíIP20
Výstupní napětí24 V DC
Schválení-

Do seznamu produktů PoE-Splitter se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít