Zpět na přehled

Injektory Power-over-Ethernet

Injektory Power-over-Ethernet

S injektory Power-over-Ethernet můžete napájet polní zařízení a zajišťovat datovou komunikaci pomocí jednoho kabelu. Alternativní technologie připojení IDC, Push-in nebo šroubované Vám zásadně usnadní instalaci polního kabelu.

Vaše výhody

  • Injektor Midspan v různých třídách výkonu do 60 wattů podle IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Velký výběr různých technologií připojení
  • Integrovaná přepěťová ochrana zajišťující vysokou dostupnost zařízení
  • Monitorování proudu ve stínění pro diagnostiku proudů ve stínění v důsledku elektromagnetické kompatibility nebo rozdílů napětí
  • Skrytý prostor pro připojení pod předním víkem
  • Galvanické oddělení vnitřního síťového zdroje

Různé výkonnostní standardy a oddělení potenciálů

Galvanické oddělení vnitřního síťového zdroje  

Ochrana proti zkratu oddělením potenciálů

Velký výběr různých tříd výkonu splní Vaše individuální požadavky. Injektory PoE jsou k dispozici ve standardu podle IEEE 802.3 -af a -at až do 30 wattů. Kromě toho nabízíme již dnes zařízení pro připravovaný standard až do 60 wattů v souladu s normou IEEE 802.3 bt.

Galvanické oddělení koncepce interního síťového zdroje: Napájecí napětí je v některých variantách galvanicky odděleno od portu vedoucího Power-over-Ethernet.

Tím je zajištěna optimální ochrana proti zkratu v datových vedeních na straně pole.

Různé technologie připojení a skrytý prostor pro připojení

Jednoduché a rychlé připojení  

Alternativní technologie připojení

Větší flexibilita a úspora času při instalaci: Máte na výběr mezi připojením IDC, Pus-in, šroubem a RJ45.

Skrytý prostor pro připojení: Sklopné víko zakrývá prostor pro připojení strany polních kabelů s připojovacími svorkami a kontakty stínění. Tímto způsobem je zajištěn jednotný vzhled instalace. Kromě úhledného vzhledu jsou citlivé připojovací vodiče chráněny před vnějšími vlivy.

Připojení stínění bez použití nástroje

Připojení bez spotřebního materiálu  

Připojení stínění bez použití nástroje

Stínění kabelu můžete snadno a rychle připojit k zařízení bez použití nástroje – se současným odlehčením tahového napětí. Stačí vložit kabel do určeného slotu a zaklopit stínicí plech – hotovo. Vaše výhoda: Krátká doba instalace díky připojení bez použití nástrojů a spotřebních dílů.

Přepěťová ochrana a monitorování proudu ve stínění na straně polní kabeláže

Monitorování proudu ve stínění pomocí LED  

Monitorování proudu ve stínění pomocí LED

Injektory PoE INJ 2000 jsou k dispozici jako varianty s novými funkcemi integrované přepěťové ochrany a monitorování proudu ve stínění.

Integrovaná přepěťová ochrana chrání zařízení a aplikaci před náhlým vysokým napětím v datových vedeních.

Monitorování proudu ve stínění kabelu lze využít jako diagnostiku. Napěťové rozdíly nebo jiné proudy ve stínění způsobené vlivem elektromagnetické kompatibility jsou indikovány s pomocí LED.

Do seznamu produktů injektorů PoE se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Propojovací panel Ethernet

Snadné a rychlé připojení k poli

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít