Deska pro rozvod energie pro hybridní spouštěče motoru

Deska pro rozvod energie pro hybridní spouštěče motoru

CrossPowerSystem

Nosná lišta s vestavěným rozvodem energie.

Zpět na Elektronické spínače a řízení motoru

Kategorie

Hledat v Deska pro rozvod energie

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S deskou pro rozvod energie můžete nejen spolehlivě konstruovat startéry motoru, ale také realizovat modulární a funkční řešení. V případě potřeby lze provést jednoduchou přestavbu nebo rozšíření, které se přizpůsobí novým požadavkům.

Vaše výhody

  • Zvláštní napájení 3 AC pro každý přístroj odpadá – není možné žádné pootočení fáze
  • Rychlý a hotový systém out-of-the-box
  • Kompaktní konstrukce ve srovnání s klasickým rozvodem energie

Deska pro rozvod energie CrossPowerSystem

Přehled výhod

Technologie hybridních spouštěčů motoru CONTACTRON snižuje vaše propojení zátěže a blokování již o 75 %. A s deskou pro rozvod energie CrossPowerSystem si navíc ušetříte klasické propojení startérů motoru se třemi fázemi.

Jednoduchá manipulace pro spolehlivý provoz

Napájení TRIO CROSS POWER

Napájecí zdroj TRIO CROSS POWER pro desku pro rozvod energie CrossPowerSystem je mimořádně vhodný pro použití ve strojírenství.

Všechny funkce a prostorově úsporná provedení jsou přizpůsobeny vysokým požadavkům v této oblasti. Pomocí přípojky push-in lze rychle a snadno připojit řídicí napětí 24 V DC.

  • Rychlé uvedení do provozu: instalace bez použití nástrojů a automatické vytvoření kontaktu v jediné operaci
  • Přípojka push-in umožňuje rychlé a snadné připojení napětí 24 V jako řídicího napětí
  • Spolehlivé spouštění chodu těžkých zátěží s dynamickým boostem

Perfektní spojení dvou partnerů

Nosná lišta s vestavěným rozvodem energie

Čas jsou peníze – to platí především při konstrukci strojů a zařízení. Kombinací rozvodu energie a spínačů lze montáž nyní realizovat ještě rychleji. Integrovaná ochrana před přepólováním přitom zabraňuje chybám a zajišťuje ještě jednodušší uvedení do provozu.

CONTACTRON se systémem CrossPowerSystem

Přehled výrobků

Zredukujte nyní náklady na propojení s novým 5-A napájením. Tak mohou být všechny hybridní spouštěče motoru napájeny na desce.

Aby bylo možné generovat dodatečná data týkající se motoru pro dohled zařízení, využijte kromě klasického startéru motoru jednoduše propojitelné řešení prostřednictvím systému IO-Link.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít