Výkonové konektory

Výkonové konektory v M12 až M58

Výkonové připojení

Využijte výkonové konektory pro připojení kompaktních přístrojů a elektrických pohonů.

Zpět na Kulaté konektory

Kategorie

Hledat v Výkonové konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše kulaté konektory pro výkonové aplikace pokrývají nejrůznější aplikace – od kompaktního připojení M12 až po konstrukční velikost M58 s vysokými přenosovými výkony do 150 A při 630 V. Profitujte z kompletního programu: od kabelů přes přístroje až po desku plošných spojů.

Vaše výhody

  • Zjednodušená integrace přístrojů s konektory pro různé situace vestavby
  • Napájejte také kompaktní přístroje a pohony výkonovými konektory M12
  • Chybám připojení zabráníte kódovanými výkonovými konektory

Výkonové konektory M12

Výkonové konektory M12  

Výkonové konektory M12

Přístroje jsou stále kompaktnější – potřeba elektrického výkonu stoupá. Naše výrobky řady M12 Power nabízí vhodnou techniku připojení přístroje. 

Tím otevírá konstrukční velikost M12 nové oblasti aplikace pro zásobování elektrických pohonů a ovládání energií.

Kulaté konektory M12 Power jsou zabezpečené proti chybnému připojení:

  • Kódování S pro napájení AC až do 16 A/630 V
  • Kódování T pro napájení DC až do 12 A/60 V
  • Kódování K pro napájení AC až do 16 A/630 V
  • Kódování L pro napájení DC až do 16 A/63 V
  • Kódování M pro napájení AC až do 8 A/630 V

 

Výkonové konektory M17 až M58

Výkonové konektory M17 až M58  

Výkonové konektory M17 až M58

Připojte své elektrické pohony jednoduše a časově úsporně. Kompletní nabídka obsahuje všechny nezbytné rozsahy výkonu a provedení, které jsou zapotřebí k propojení pohonu s rozvaděčem.

  • M17: až 20 A/630 V, 3+PEpólový až 5+3+PEpólový
  • M23: až 30 A/630 V, 5+PEpólový až 4+3+PEpólový
  • M40: až 70 A/630 V, 2+3+PEpólový až 4+3+PEpólový
  • M58: až 150 A/630 V, 2+3+PEpólový až 4+3+PEpólový

Instalační systém QPD

Instalační systém QPD  

Instalační systém QPD

Vsaďte na jednoduchý, robustní a rychle instalovatelný rozvod energie. S instalačním systémem QPD můžete vybrat mezi pevnými a zásuvnými připojeními na přístroji a vytvořit tak flexibilní řešení rozvodu. Také připojení zařízení lze realizovat snadno bez nutnosti otvírání zařízení. S osvědčenou beznástrojovou technikou připojení IDC ušetříte přitom 80 % času při připojení na místě.

  • Pro vedení až 5 x 6 mm², pro pružné a tuhé vodiče
  • Až pro 690 V/40 A
  • Ochrana do IP68/69K a rázově pevný do IK07
  • Osvědčený bezdrátový zářezový spoj IDC

Kulaté konektory PRC

Kulaté konektory PRC  

Kulaté konektory PRC

Plastové kulaté konektory série PRC se optimálně hodí pro kompaktní a bezpečný přenos výkonu v budovách, průmyslových a venkovních aplikacích. Přístrojové, vazební a polní konektory umožňují řadu připojení pro téměř všechny aplikace, jako je připojení přístroje nebo rozvod energie.

  • Přenos vysokých proudů na minimálním prostoru
  • Možnost barevného kódování
  • Možnost povolení nářadím nebo rukou
  • Certifikovány pro vnitřní a venkovní aplikace se zvýšeným krytím do IP69K

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kulaté konektory M17 - M58

Servis


Přístrojové konektory v M12

Výkonné připojení s kódováním K, L a M

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz/pxc/content_pages/!ut/p/z1/xVRdb4IwFP0te-ARWgWx7o1gMr-WbNEN6QsptWKntB10ov76FX1aNnWLIetDP8899542PQCDOcCCbHlGNJeCbMw6xn6C2uNw8OC1HtGo78Ln8RCNZ1O_Pwlb4BVggKnQSq9ATA-0tGDFUgtSWShZEM3qaa6I2Fuw_Eip2clksU8UyZjBqpVkgu8SKoUmVCf0wOhKlhu5JWtOLNiFaYd2O0vbY57pEKE2Ij1k-y3XnCG0SL1WXYGifAHiX6GjS5I6PQ_gy4pP8fBMC-C1-NjEd88Cpj6ItpxV4EXIIjcvMP2jvAG8lqFzY4bL9G2_UfohbJa-3Sy92yh90Gz1wa3Vj679DWM3_O39HQfGU4wjsJ0G838ylajWdsUojoALTjClZRLi5GkehrgWz9PcqWjuQEftqHNUKPSp6lp6IFIXZQAXbMkKVjgfhTHgldaqvLeguYKqcjIpsw1z6MGCP0UYlebGvgCBynPk7rkdj7ZVNVvmYYq-D5G9XvYnLAru7j4BHcHToQ!!/?q=M40&uri=pxc-search%3Awebsite&library=czcs

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít