Rozvodky potenciálu

Multifunkční

Multifunkční

Univerzální použití – pro rozvod provozního a řídicího napětí.

Zpět na Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Kategorie

Hledat v Rozvodky potenciálu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nemusíte dlouho hledat: rozvod provozního napětí či rozdělení řídicího napětí – rozvody potenciálu Phoenix Contact jsou vytvořeny do 250 V/30 A a jsou proto mnohostranně použitelné.Vyberete si v závislosti na požadavku mezi šroubovým připojením a připojením push-in.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý sběr signálů díky několika úrovním potenciálu
  • Přehledný rozvod potenciálů díky oddělenému napájení pro velké průřezy vodiče
  • Jednoznačné přiřazení připojovacích svorek díky průběžnému značení

Rozvodky potenciálu s napájením

Rozvodky potenciálu s napájením  

Efektivní rozvod řídicího nebo provozního napětí

K rozvedení řídicího a provozního napětí je připraveno mnoho rozvodek potenciálu. Díky rozdílnému počtu úrovní potenciálu i připojovacím svorkám je možné flexibilní používání.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít