Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zásuvné liště

Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky

Zkušební procesy se snadným servisem

S FAME 3 sloučíte složité zkušební procesy do jednotlivých bloků.

Zpět na Zkušební zásuvný systém

Kategorie

Hledat v Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zásuvné liště

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

FAME 3 spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých kompaktních a prostorově úsporných bloků. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Provozní zástrčka není zapotřebí. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zásuvnými můstky ve zkušební zásuvné liště.

Vaše výhody

  • Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče, design chráněný proti dotyku
  • Konfigurovatelný zkratovací můstek ve zkušební zásuvné liště se standardizovaným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete
  • Bezpečné díky vedené obsluze s patentovanou otočnou rukojetí
  • Specifické zkušební manipulace lze provést se servisními zástrčkami
  • Kompaktní šroubové připojení pro kruhovou a vidlicovou koncovku vodiče s dělením 8,2 mm
  • Kompatibilní se stěnovým výřezem stávajících zkušebních systémů
  • Úspora nákladů díky předem osazeným zkušebním zásuvným lištám

Vynikající design

Zkušební zástrčka FAME  

Zkušební zástrčka FAME

Red Dot Design Award je vyznamenání za vysokou kvalitu designu. Mezinárodní porota předává osvědčenou pečeť kvality výrobkům, které se výrazně odlišují od srovnatelných výrobků svým vynikajícím vzhledem. FAME přesvědčil svým funkčním designem a byl vyznamenán oceněním Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít