Zpět na přehled

FAME 3 – přehled funkcí:

Konektorový zkušební systém a jeho komponenty

FAME 3  

Systém FAME 3

Systém FAME 3

1. Zkušební zástrčka pro zkušební provoz
2. Zkušební lišta k montáži na stěnu
3. Servisní zástrčka
4. Servisní kryt
5. Zaslepovací zástrčka pro zakrytí zkušební zásuvné lišty v normálním provozu

Zpět nahoru

Rozpojovací kontakt ve zkušební liště

Rozpojovací kontakt  

Rozpojovací kontakt

Spínací kontakt ve zkušební liště je proveden jako rozpojovací kontakt. V normálním provozu je kontakt sepnut.

Zpět nahoru

Normální provoz

Normální provoz FAME 3  

Normální provoz bez provozní zástrčky

Funkce rozpojení systému FAME 3 umožňuje normální provoz bez dodatečné provozní zástrčky. Na přání je zásuvná zóna překryta zaslepovací zástrčkou jako ochrana před neautorizovaným přístupem a zaplombována.

Zpět nahoru

Automatický předběžný zkrat měniče

Zkrat měniče  

Automatický předběžný zkrat měniče

Jestliže se mění ochranný přístroj nebo kontroluje relé, je měnič proudu předběžně zkratován k rozvedení signálu příčně zasunutým můstkem ve zkušební zásuvné liště. Zkrat proběhne automaticky při připojení zkušební zástrčky.

Zpět nahoru

Zkušební režim

Zkušební režim  

Servisní konektor připojený

Použijete-li jednopólovou servisní zástrčku, můžete zkušební přístroje jednoduše zapojit do cesty proudu přes dutinky 4 mm zkušebních zástrček.

Zpět nahoru

Příklad obvodů s měniči proudu, napětí i kontakty signálů a spuštění

Příklad spínání  

Příklad spínání

Další příklady obvodů si můžete stáhnout v oblasti výrobků na webové stránce.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít