Zpět na přehled

FAME 2 – přehled funkcí:

Zkušební zásuvný systém a jeho komponenty

FAME 2  

Systém FAME 2

Systém FAME 2

1. Zkušební zástrčka pro zkušební provoz
2. Zkušební lišta pro montáž na stěnu a na nosnou lištu
3. Zaslepovací zástrčka pro zakrytí zkušební lišty v normálním provozu

Zpět nahoru

Rozpojovací kontakt ve zkušební zásuvné liště

Rozpojovací kontakt  

Rozpojovací kontakt

Spínací kontakt ve zkušební zásuvné liště je proveden jako rozpojovací kontakt. V normálním provozu je kontakt sepnut.

Zpět nahoru

Normální provoz

Normální provoz FAME 2  

Normální provoz bez provozní zástrčky

Funkce rozpojení systému FAME 2 umožňuje normální provoz bez dodatečné provozní zástrčky. Na přání je zásuvná zóna překryta zaslepovací zástrčkou jako ochrana před neautorizovaným přístupem.

Zpět nahoru

Automatický zkrat měniče

Zkrat měniče  

Automatický předběžný zkrat měniče

Příčně zasunutým můstkem je měnič proudu předběžně zkratován k rozvedení signálu. Tak bez problému vyměníte ochranný přístroj nebo provedete zkoušku relé.

Zpět nahoru

Zkušební provoz

Zkušební provoz  

Zkušební zástrčka zasunutá, můstek zasunutý v podélném směru

Je-li můstek vložen ve zkušební zástrčce v podélném směru, je možné zkušební přístroje jednoduše zapojit do cesty proudu přes dutinky 4 mm zkušebních zástrček.

Zpět nahoru

Nucený sled spínání

Sled spínání FAME 2  

Bezpečně oddělený sled spínání

Se zkušební zástrčkou provedete pomocí tří různých délek kontaktních prvků sled spínání jednotlivých funkcí. Časově bezpečně oddělíte spínací operace.

Zpět nahoru

Příklad spínání s měniči proudu a napětí, se spouštěcími a signálními kontakty

Příklad spínání  

Příklad spínání

Konfigurujte a objednávejte zkušební zástrčky pro své aplikace v oblasti výrobků v bodu nabídky – seznam produktů Osaditelné zkušební zástrčky.

Zpět nahoru

Příklady spínání podle VDE

Příklad spínání podle VDE typ B14  

Příklad spínání podle VDE typ B14

V souladu se směrnicí VDE získáte pro různé spínací úlohy předem osazené a kódované zkušební zástrčky s příslušnými zkušebními zásuvnými lištami.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít