Zásuvné svornice

Výměnná řešení připojení

Výměnná řešení připojení

Vytvořte rozvaděče modulárně a časově úsporně – pro propojení signálů i výkonu.

Zpět na Pružinová svorka

Kategorie

Hledat v Zásuvné svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Se zásuvnými svornicemi Phoenix Contact pracujete při montáži a uvedení do provozu obzvláště rychle a flexibilně.

Vaše výhody

  • Jmenovitý proud 32 A a jmenovité napětí 800 V lze realizovat díky výkonnému zásuvnému kontaktu
  • Vysoká bezpečnost díky provedení chráněnému proti dotyku prstem
  • Ochrana proti chybnému zasunutí – díky individuálním možnostem kódování
  • Dvojitý prostor pro funkční prvek pro jednoduché rozvedení potenciálu
  • Bezpečnost vůči vibracím: příslušenství pro osazení k dispozici
  • Plná flexibilita díky variantám zástrčky s horizontálním a vertikálním přívodem vodiče

Vhodné řešení pro každou aplikaci

Zásuvné svornice s příslušenstvím  

Rozmanité příslušenství

Od rozvaděče až po kompletní zařízení - zásuvná řešení si z dnešních aplikací již nelze odmyslet.

K dispozici jsou následující zásuvné varianty:

  • Průchozí svornice
  • Svornice ochranného vodiče
  • Vícemístné svornice
  • Dvoupatrové svornice

Rozsáhlé příslušenství doplňuje produktové portfolio zásuvných svornic:

  • Fixace kabelu
  • Kódování
  • Uložení stínění
  • Ke spojení zástrček a svornicových základen pomocí příruby
  • Kabelové pouzdro

Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít