Zásuvné svornice

Zásuvné svornice

Výměnná řešení připojení

Vytvořte rozváděče modulárně a časově úsporně – pro propojení signálů i výkonu.

Zpět na Přípojka typu Push-in

Kategorie

Hledat v Zásuvné svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Od rozváděče až po kompletní zařízení, zásuvná řešení si z dnešních aplikací již nelze odmyslet. Se zásuvnými svornicemi od společnosti Phoenix Contact pracujete při montáži a uvedení do provozu obzvláště rychle a flexibilně.

Vaše výhody

  • Volný výběr techniky připojení díky jednotně vytvořené zásuvné zóně COMBI
  • Jmenovitý proud 41 A a jmenovité napětí 1 000 V lze realizovat díky výkonnému zásuvnému kontaktu
  • Vysoká bezpečnost díky provedení chráněnému proti dotyku prstem
  • Ochrana proti chybnému připojení – díky individuálním možnostem kódování
  • Dvojitý prostor pro funkční prvek pro jednoduché rozvedení potenciálu
  • Bezpečnost vůči vibracím: příslušenství pro osazení k dispozici
  • Plná flexibilita díky samostatně osaditelným konektorům

Modulární konstrukce zařízení se zásuvnými řadovými svornicemi

Napájení rozváděče s úsporou místa, času a nákladů se zásuvnými řadovými svornicemi.  

Napájení rozváděče s úsporou místa, času a nákladů se zásuvnými řadovými svornicemi.

Zásuvný systém COMBI nabízí neomezenou flexibilitu.

Od napájení rozváděče přes napájení výkonových a ovládacích komponentů až po rychlou instalaci decentrálních částí zařízení. Zásuvný systém COMBI vždy zajišťuje perfektní řešení.

Výhody tohoto systému jsou rozmanité. Zásuvné komponenty v rámci rozváděče lze rychle a snadno instalovat, ale také odinstalovat. Zásuvná kruhová vedení zaručují bezpečné napájení napětím od rozváděče k rozváděči. Volně zavěšená spojení se hodí nejen pro propojení v nejmenších prostorách. Lze s nimi také bez problému prodloužit i předem osazené kabely.

Flexibilní a rozsáhlé možnosti standardizované zásuvné zóny systému COMBI přesvědčily známé podniky. Na systém COMBI sází i Rittal a integroval zásuvnou zónu do nových přístrojových adaptérů RILine 60.

Vlastní osazení konektorů

Vlastní osazení konektorů  

Vlastní osazení konektorů

Konektory COMBI a spojky jsou k dostání předem osazeny do 15 pólů nebo k vlastnímu osazení a lze je konstruovat modulárně v souladu s aplikací.

Vícevodičové připojení se šesti kontaktními místy

Vícevodičové připojení se šesti kontaktními místy  

Vícevodičové připojení se šesti kontaktními místy

Tři kontakty push-in, např. pro interní propojení a kontakty PIN pro zásuvné externí propojení. Tak lze pro rychlé uvedení do provozu realizovat koncepty zařízení nebo v případě servisu rychlou výměnu částí zařízení.

Díky vysokému počtu kontaktních míst se svornice optimálně hodí jako kompaktní zásuvné propojovací rozváděče. Možnost velkoplošného popisování a nosiče popisek se stejnými obrysy s funkcí koncovky přitom zajišťují přehledný popis matice.

Zásuvné řadové svornice pro 600 V UL

Zásuvné řadové svornice pro 600 V UL  

Zásuvné řadové svornice pro 600 V UL

Pro aplikace do 600 V v souladu s UL jsou k dispozici konektory a zásuvné řadové svornice.

Prostorově úsporná čtyřpatrová svornice

Prostorově úsporná čtyřpatrová svornice  

Prostorově úsporná čtyřpatrová svornice

Se čtyřpatrovými svornicemi PT 2,5-4L řadíte signály ve svých řídicích jednotkách a částech zařízení na minimálním prostoru. Díky různým možnostem můstkování ve svorkovnici a možnostem ranžírování ve volně osaditelných 4pólových zástrčkách je možné vytvořit s tímto systémem svornic maximálně kompaktní, třídimenzionální rozvod signálů.

Racionální provedení rozváděče se systémem

Racionální provedení rozváděče se systémem  

Racionální provedení rozváděče se systémem

Systém pro zavádění kabelů CES umožňuje na malé základní ploše zavést větší počet předem osazených vodičů, kabelů a ochranných hadic chráněných před vodou a prachem do rozváděčů, rozvodných boxů či přístrojů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít