Zkušební zásuvný systém s provozní zástrčkou a zkratem měniče ve zkušební zásuvné liště

Zkušební zásuvný systém s provozní zástrčkou

Optimalizace zkušebních procesů

S FAME 1 sloučíte zkušební procesy do jednotlivých bloků.

Zpět na Zkušební zásuvný systém

Kategorie

Hledat v Zkušební zásuvný systém s provozní zástrčkou a zkratem měniče ve zkušební zásuvné liště

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

FAME 1 spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých kompaktních a prostorově úsporných bloků. Systém pracuje na principu zapínacího kontaktu. V normálním provozu je potřebná provozní zástrčka. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zásuvnými můstky ve zkušební zásuvné liště.

Vaše výhody

  • Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče, design chráněný proti dotyku
  • Konfigurovatelný zkratovací můstek ve zkušební zásuvné liště se standardizovaným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete
  • Bezpečná aplikace díky pojistce a obouručnímu ovládání provozní zástrčky
  • Navíc splňuje všechny východoevropské požadavky na zkušební zásuvný systém s provozní zástrčkou a zkratem měniče ve zkušební zásuvné liště
  • Bezúdržbové šroubové připojení díky principu Reakdyn
  • Kompatibilní se stěnovým výřezem stávajících zkušebních systémů

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít