Plotterový a gravírovací systém

Plotterový a gravírovací systém

Pro silné namáhání

Ideální systém pro značení, která jsou silně chemicky a mechanicky namáhána.

Zpět na Tiskové a popisovací systémy

Kategorie

Hledat v Plotterový a gravírovací systém

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Na to se spolehněte: Ve spojení s kvalitním popisovacím materiálem nabízí gravírovací systém trvanlivé značení. Toto značení je dobře čitelné i za extrémních podmínek. A velmi rychle přestavíte plotter na gravírovací systém: vyměňte prostě standardní plotterovou hlavu za gravírovací jednotku.

Vaše výhody

  • Jednoduché ovládání plotteru díky označovacímu softwaru PROJECT complete
  • Rychlé uvedení do provozu pomocí rozhraní USB a Centronics
  • Snadné ovládání – přehledné pouze čtyřmi tlačítky

Zejména pro dílnu

Plotter s gravírovacím systémem od společnosti Phoenix Contact  

Plotter s gravírovacím systémem

Plotter s gravírovacím systémem je označovací systém pro použití v dílnách.

Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. K vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.

  • Gravírované štítky se používají například pro značení kabelů, které jsou pokládány do země.
  • Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít