Plánování a projektování

Plánování a projektování

Jednoduchý návrh

Intuitivní uživatelská zkušenost: pomocí programu Project+ můžete rychle a přehledně konfigurovat své V/V stanice.

Zpět na Software

Kategorie

Hledat v Plánování a projektování

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Plánování projektu se systémovými výrobky vyžaduje často rozsáhlé znalosti. Project+ zjednodušuje tento proces a pomáhá vám navrhnout V/V stanici jako součást automatizace zařízení nebo stroje. Bez zapracování vytvoříte V/V stanice vhodné pro vaši aplikaci.

Vaše výhody

  • Bez zapracování plánovat optimální V/V stanice
  • Jednoduchá individuální konstrukce technicky správných V/V stanic
  • Automatické vytváření projektové dokumentace s kusovníkem, popisem zboží a grafickým plánem rozvržení
  • Přehled požadavků na signál a plánu rozvržení

Asistent při projektování V/V stanic

Screen Project+3

Od procesních signálů až po hotovou V/V stanici

Při projektování elektrotechnického vybavení automatizace je Project+ expertem na vaší straně.

Bez zapracování vytvoříte s programem Project+ dle svého zadání velmi rychle funkční stanici. Navíc můžete generovat informace pro další kroky v procesu automatizace.

Průběh: Zadejte signály V/V potřebné ve vaší aplikaci k napojení senzorů a aktorů. Potom Project+ stanoví optimální výběr produktu z programu Axioline F a Inline společnosti Phoenix Contact a vybrané přístroje podle pravidel projektování spojí do jedné stanice. Přímo obdržíte grafický plán výstavby a kusovník s popisy výrobků.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít