Odpojení fotovoltaického modulu

Odpojení fotovoltaického modulu

Bezpečná práce ve fotovoltaických zařízeních

SOLARCHECK RSD odpojí vaše zařízení automaticky při instalaci, údržbě nebo v nebezpečných situacích.

Zpět na Management fotovoltaických zařízení

Kategorie

Hledat v Odpojení fotovoltaického modulu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Fotovoltaická střešní zařízení vyrábí stejnosměrné napětí až 1000 V a ze strany DC je nelze jednoduše spustit. To je problém, pokud je zařízení poškozeno. SOLARCHECK RSD uvádí vaše zařízení automaticky do bezpečného stavu. Při instalaci, údržbě nebo v nebezpečných situacích jste chránění před životu nebezpečným zásahem elektrickým proudem.

Vaše výhody

  • Bezpečnost v případě údržby a nebezpečí díky samostatnému rozpoznání chyby a bezpečnému odpojení fotovoltaického modulu
  • Systém pracuje samostatně: není nutná žádná dodatečná komunikace nebo dálkové spuštění prostřednictvím kabelu nebo rádiové spojení
  • Minimalizace ztrát výnosů díky automatickému opětovnému zapnutí zařízení, u technicky bezpečného prostředí
  • Instalace bez obtíží do nových a stávajících zařízení díky jednoduchému napojení na dostupnou kabeláž modulu
  • Jednoduché uvedení do provozu: není nutné žádné programování nebo manuální nastavení

Oceněná bezpečnost

Osvědčení GIT Sicherheit Award  

SOLARCHECK RSD: vítěz v kategorii Protipožární ochrana, ochrana před výbuchem a ochrana zdraví při práci

Automatické odpojení fotovoltaického modulu SOLARCHECK RSD zvítězilo v kategorii Protipožární ochrana, ochrana před výbuchem a ochrana zdraví při práci soutěže GIT Sicherheit Award.

Ocenění pro obzvláště inovativní produkty a systémy v bezpečnostní technice je každý rok udělováno časopisy GIT Sicherheit, GIT Security a Messtec Drives Automation nakladatelství Wiley-VCH.

Dříve byl produkt nominován nestrannou porotou složenou ze zástupců BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integrátorů a uživatelů. O vítězi rozhodlo více než 75 000 čtenářů tištěných časopisů a příslušných online komunit git-sicherheit.de, git-security.com a pro-4-pro.com.

Pozor napětí – nebezpečí života!

Sériové zapojení fotovoltaických modulů  

Ve fotovoltaickém střešním zařízení vzniká napětí až 1000 V.

Sériovým zapojením fotovoltaických modulů do řetězců vzniká napětí až 1000 V. Spuštění na měniči není bezpečné, neboť DC vedení dál vedou vysoká napětí.

Nebezpečí pro lidi:

  • Zásah elektrickým proudem v důsledku dotyku vadných modulů a vedení
  • Zásah elektrickým proudem v důsledku proudových můstků mezi volně ležícími částmi zařízení a hasicí nebo velkou vodou
  • Popálení v důsledku elektrického oblouku

Maximální bezpečnost s odpojením fotovoltaického modulu

Odpojení fotovoltaického modulu  

SOLARCHECK RSD chrání před životu nebezpečným zásahem elektrickým proudem.

SOLARCHECK RSD sestává z jednotek pro odpojení jednotlivých fotovoltaických modulů a spouštěcích jednotek, které uvádějí systém opět do provozu. Každá odpojovací jednotka odpojuje příslušný modul od svazku řetězců. Spuštění probíhá automaticky při závadách a při každém odpojení měniče. Celková strana stejnosměrného napětí fotovoltaického zařízení je pak maximálně v oblasti ochranného malého napětí. Není nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Inteligentní odpojení fotovoltaického modulu s technologií Auto Rapid Shutdown

Logo technologie  

Inteligentní technologie „Auto Rapid Shutdown“ uvádí SOLARCHECK RSD do bezpečného stavu.

SOLARCHECK RSD analyzuje poměry proudu a napětí na straně DC. Podle principu Failsafe vede každá odchylka od normálního provozního stavu nebo odpojení měniče k odpojení. Nové spuštění zařízení probíhá automaticky, pokud je okolí zařízení bezpečné a v technicky bezvadném stavu. SOLARCHECK RSD následuje provozní stav měniče. Je proto možné zařízení, např. kvůli údržbě, jednoduše manuálně zapnout a vypnout pomocí měniče.

Tato patentovaná technologie vyvinutá společností Phoenix Contact je spolehlivější a rychlejší než jakýkoliv lidský odhad nebo manuální zásah.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Ovládání fotovoltaiky

Solarcheck RSD bezpečně odpojuje fotovoltaická zařízení.


Inteligentní odpojení fotovoltaického modulu

Bezpečnost v případě údržby a nebezpečí

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít