Řízení fotovoltaického parku

Řízení fotovoltaického parku

Shromáždit údaje

Provoz velkých fotovoltaických zařízení vyžaduje neustálý dohled a kontrolu na úrovni segmentů.

Zpět na Dohled a diagnostika

Kategorie

Hledat v Řízení fotovoltaického parku

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro výnosné získávání energie pomocí slunečního záření nabízíme kompletní řešení, která vás nadchnou. Se spolehlivými produkty monitoringu jste stále informovaní o stavu vašeho fotovoltaického zařízení a můžete okamžitě reagovat pro maximální zvýšení výnosů.

Výhody pro vás

  • Ochrana fotovoltaických modulů před poškozením bleskem a přepětím, zvýšení výnosů použitím kompaktních přístrojových spojovacích skříněk přesně podle vašich potřeb
  • Efektivní využití slunečních paprsků díky systémům dohledu jednotlivých řetězců
  • Díky režimu automatické detekce se všechny systémy ve fotovoltaickém parku připojují snadno pomocí Plug & Play
  • Stabilní elektrické sítě díky našemu regulátoru napájení s certifikací podle VDE-AR-N 4110/-20

Připojovací skříně generátoru

Připojovací skříň generátoru se zajištěním řetězce mimo rozvaděč  

Připojovací skříň generátoru s externím zajištěním řetězce přesvědčí svým kompaktním provedením

Jako projektant a zřizovatel fotovoltaických zařízení chcete se svým zařízením dosahovat maximálních výnosů. Připojovací skříně generátoru (GAK) od společnosti Phoenix Contact spojují důležité funkce pro zvýšení výkonu zařízení v kompaktním, prostorově úsporném pouzdře.

Skříně sbírají a rozdělují proudy řetězce, chrání jednotlivé moduly před poškozením v důsledku blesku a přepětí a dohlíží na výkon zařízení. V závislosti na požadavku si můžete vybrat mezi připojovací skříní generátoru a standardním zajištěním řetězce a obzvláště kompaktní připojovací skříní generátoru se zajištěním řetězce mimo rozvaděč.

Dohled řetězce

Solarcheck pro dohled řetězce  

SOLARCHECK vás spolehlivě informuje o výkonu vašeho fotovoltaického zařízení

Fotovoltaická zařízení mají v co nejkratší době docílit maximálních energetických výnosů ze solárního proudu. Proto je třeba bezprostředně reagovat na výpadky jednotlivých řetězců. S dohledovým systémem pro proudy řetězce od společnosti Phoenix Contact reagujete ihned na poruchy a ztráty výkonu.

Systém sestává z komunikačního modulu a různých měřicích modulů, s nimiž bezpečně dohlížíte na proudy a napětí ve vašem zařízení.

Komunikace měničů

Komunikace měničů  

Vaše softwarová knihovna pro fotovoltaické projekty

SOLARWORX obsahuje softwarové knihovny pro PC WORX, které jsou speciálně vhodné pro realizaci fotovoltaických projektů.

Tyto knihovny mimo jiné nabízejí hotové moduly ovladačů pro komunikaci se všemi běžnými modely měničů. Aby byla inženýrská náročnost uvádění fotovoltaických zařízení do provozu nadále co nejnižší, vyvíjíme neustále nové ovladače a funkční moduly pro připojení senzorů prostředí a pro polohování fotovoltaických trackerů.

 

Datalogger

Datalogger  

Datalogger zaznamenává všechny relevantní údaje

Provoz velkých fotovoltaických zařízení vyžaduje neustálý dohled. Náš datalogger zaznamenává všechny relevantní údaje o podmínkách okolí, stavu fotovoltaických řetězců a měniče.

Řízení napájení

Řízení napájení  

Náš regulátor zařízení na výrobu energie má certifikaci podle VDE-AR-N-4110/20

Regulátor eviduje parametry v místě připojení k síti. Na základě údajů provozovatele sítě se provádí výpočet regulovaných veličin a přenáší se na měniče. Pomocí tohoto regulačního obvodu plní fotovoltaická elektrárna funkce podpory sítě pro připojení na střední nebo vysoké napětí.


Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401