Fotovoltaické konektory

Fotovoltaické konektory

Technika připojení orientovaná na budoucnost

Propojte fotovoltaické moduly a měniče rychle a snadno na místě – bez speciálního nástroje.

Zpět na Konektory

Kategorie

  • Technika připojení AC
    Technika připojení AC

    Kompaktní zásuvný systém AC pro měniče modulů od společnosti Phoenix Contact.

  • Technika připojení DC
    Technika připojení DC

    Stěnové průchodky, konektory a rozsáhlé příslušenství – inovativní technika připojení DC od jednoho dodavatele.

Hledat v Fotovoltaické konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Speciálně pro kabeláž fotovoltaických zařízení vyvinula společnost Phoenix Contact konektory osaditelné v poli. AC nebo DC, kulatý nebo pravoúhlý – konektory pokrývají široké spektrum požadavků. Přístrojové konektory, technika připojení desek plošných spojů a příslušenství doplňují rozsáhlé portfolio.

Vaše výhody

  • Rychlé a snadné připojení vodiče na místě díky inovativní technice zářezového spoje
  • Snadná kabeláž: osazení bez speciálního nástroje
  • Trvale spolehlivé spojení díky komponentám s ověřením TÜV
  • Vysoká flexibilita díky řešení připojení pro různé průřezy kabelů
  • Kabeláž fotovoltaických zařízení zaměřená na budoucnost díky průchodným řešením připojení

Technika připojení AC

Technika připojení AC  

Technika připojení AC

Pro instalaci fotovoltaických systémů se střídavým proudem nabízí společnost Phoenix Contact široký program připojení pro každou výkonovou třídu. Portfolio zahrnuje obzláště kompaktní zásuvný systém. To jsou kulaté a hranaté konektory pro 1- a 3fázové přístroje a průchodkové svornice a vhodné příslušenství.

  • Proudy do 309 A
  • Průřezy od 0,2 mm² do 150 mm²
  • Napětí do 600 V UL/1000 V

Technika připojení DC

Technika připojení DC  

Technika připojení DC

Stěnové průchodky, konektory a rozsáhlé příslušenství – s produktovým programem od společnosti Phoenix Contact získáte inovativní techniku připojení od jednoho dodavatele. Vedle osaditelných zářezových zástrček pro průřezy vodiče od 2,5 mm² do 16 mm² zahrnuje program miniaturní zásuvný systém pro fotovoltaiku integrovanou do stavby (BIPV).

  • Proudy do 65 A
  • Napětí do 1500 V
  • Průřezy vodiče od 2,5 mm² do 16 mm²

Rychlá kabeláž: od fotovoltaického modulu až k rozváděči

Technika připojení pro fotovoltaiku  

Jedinečný – zásuvný systém SUNCLIX pro fotovoltaiku

Hledáte inovativní a spolehlivou techniku připojení pro kabeláž modulů fotovoltaických elektráren, připojovacích skříní generátoru nebo měničů?

Od přípojných krabic pro moduly fotovoltaických elektráren přes konektory AC a DC pro polní kabeláž až po připojení přístroje pro signály, data a výkon – u nás najdete vhodné řešení připojení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít