Zpět na přehled

Technika připojení pro fotovoltaiku integrovanou do budovy

Integrace fotovoltaických systémů do struktury budov, jako např. fasády, klade na používané komponenty zvláštní požadavky. Systém SUNCLIX mini splňuje ideálním způsobem specifické požadavky na techniku připojení.

Vaše výhody

  • Snadná integrace do rámu fasády díky kompaktnímu provedení všech systémových komponent
  • Rychlé připojení na místě díky zástrčce DC s technikou připojení Pierce
  • Ochrana před zpětnými proudy díky diodovému boxu
  • Trvale bezpečné a spolehlivé spojení díky navzájem přizpůsobeným komponentám

Fotovoltaika integrovaná do budov (BIPV)

Budova se solárními fasádami  

Zásuvný systém pro integrované fotovoltaické moduly

Získávání sluneční energie nejen ze střechy, ale z celé plochy budovy; pro tento trend získávání energie nabízí společnost Phoenix Contact se systémem SUNCLIX mini zvlášť kompaktní systém připojení DC pro integrované fotovoltaické moduly.

Zpět nahoru

Osaditelné miniaturní DC konektory SUNCLIX mini

Produktová animace SUNCLIX mini

Konektory DC SUNCLIX mini

Konektory SUNCLIX mini od společnosti Phoenix Contact jsou speciálně vyvinuty pro fotovoltaiku integrovanou do budov:

  • Obzvláště úzký design – s průměrem pouhých 11 mm
  • Vhodné pro průřezy vodiče 2,5 mm²
  • Rychlé připojení díky technice připojení Pierce
  • Vytvořeno pro proudy do 15 A a napětí do 1000 V
  • Splňují požadavek krytí IP67
  • Certifikace VDE

 

Zpět nahoru

Přípojná krabice modulu pro fasádové moduly

Přípojná krabice modulu  

Přípojná krabice modulu pro fasádové moduly

Jednopólový připojovací prvek s přizpůsobitelnou šířkou pro integraci do modulů s izolačním sklem.

  • 1000 V/15 A
  • Jednoduchá integrace díky přizpůsobitelné šířce
  • Izolace se provádí spolu se zapečetěním izolačního skla
  • Bezpečné ribbonové kontaktování díky pružinovému připojení Sunclix

 

Zpět nahoru

Diodový box proti inverznímu proudu

Diodový box  

Diodový box proti inverznímu proudu

Robustní diodový box zabraňuje zpětným proudům a chrání tak cenné fotovoltaické moduly.

  • 1000 V/5 A
  • Závěrné napětí do 2200 V
  • K dispozici s konektorem nebo otevřeným koncem vodiče

 

Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace
  • Technika připojení pro fotovoltaiku integrovanou do budovy

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít