Fotovoltaické kabely

Fotovoltaické kabely

Bezpečnost a dlouhodobá životnost

Využijte kabely s certifikátem TÜV pro bezpečnou kabeláž vašeho fotovoltaického zařízení.

Zpět na Kabely a vedení

Kategorie

Hledat v Fotovoltaické kabely

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Odolné vůči teplotě a UV – s fotovoltaickými kabely od společnosti Phoenix Contact splňujte všechny požadavky oboru. Náš program zahrnuje DC vedení jako metrové zboží a nástroje a příslušenství pro bezpečné propojení vašeho fotovoltaického zařízení.

Vaše výhody

  • Rozmanitost a flexibilita díky různým průřezům vodiče od 2,5 do 10 mm²
  • Dlouhodobá životnost díky odolnosti vůči UV, teplotě a povětrnostním vlivům
  • Na budoucnost zaměřená a bezpečná kabeláž díky vysokému rozsahu napětí do 1 500 V
  • Rychlá a jednoduchá kabeláž s osazenými vedeními s různou délkou vedení

Metrové zboží

Metrové zboží  

Metrové zboží

Phoenix Contact nabízí jednopólová fotovoltaická vedení pro průřezy vodiče 2,5, 4, 6 a 10 mm² s délkami kabelů 100, 500 a 1000 m.

  • Typ vedení PE-X černé

Nástroje a příslušenství

Nástroje a příslušenství  

Nástroje a příslušenství

Program techniky připojení DC je doplněn nástroji pro jednoduchou polní montáž a zkušebními zástrčkami, záslepkami, ochrannými kryty a upevňovacími maticemi.

  • Řezací nástroj
  • Odizolační nářadí
  • Rozvodka Y
  • Ochranné kryty IP68

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít