Dohled fotovoltaického řetězce

Efektivní využití slunečních paprsků

Efektivní využití slunečních paprsků

SOLARCHECK vás spolehlivě informuje o výkonu vašeho fotovoltaického zařízení. Tak rozpoznáte poruchy a učiníte cílená opatření.

Zpět na Management fotovoltaických zařízení

Kategorie

Hledat v Dohled fotovoltaického řetězce

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozpoznat chybu – zvýšit efektivnost: Fotovoltaická zařízení mají v co nejkratší době docílit maximálních energetických přínosů. Se SOLARCHECK reagujete bezprostředně na ztráty výkonu jednotlivých fází, které mohou být vyvolány např. poškozeným panelem nebo defektními kontakty a kabeláží.

Vaše výhody

  • Nízké náklady na propojení díky tomu, že není zapotřebí žádný dodatečný síťový zdroj v přístrojové svorkovnici
  • Jednoduché a bezpečné měření proudu – bez přerušení vodičů díky Hallovým senzorům
  • Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
  • Jednoduchá integrace v dohledových systémech prostřednictvím komunikace Modbus-RTU
  • Dohled kontaktů dálkového hlášení díky dodatečného digitálnímu vstupu
  • Flexibilní rozšíření díky volitelnému měření napětí do 1500 V DC

SOLARCHECK – měření a komunikace

Přehled výrobků SOLARCHECK dohled proudu fotovoltaického řetězce  

SOLARCHECK - modulární dohledový systém proudu řetězce

Modulární dohledový systém Solarcheck sestává z různých přístrojů k měření proudu a napětí a příslušného komunikačního modulu.

Komunikační modul:

  • K připojení a sběru naměřených hodnot až osmi měřicích modulů
  • Příprava dat k předání nadřazeným řídicím jednotkám
  • Napájení připojených měřicích modulů

Moduly měření proudu:

  • 8kanálové měření proudu do 20 A DC
  • rozpoznání zpětných proudů do -1 A
  • 4kanálové doplňující moduly pro 20 A DC
  • Digitální vstup pro dohled např. nad kontakty dálkového hlášení modulů přepěťové ochrany
  • Napájení přes komunikační modul

Modul měření napětí

  • Měření napětí do 1500 V DC v libovolně uzemněných fotovoltaických systémech
  • Přípojka a napájení obvyklým způsobem přes určený analogový vstup 8kanálového modulu měření proudu Solarcheck
  • Výstup hodnoty měření napětí jako analogového signálu
  • Může být volitelně vyjmut ze svazku Solarcheck a zvlášť používán

Jednoduchá integrace do dohledových systémů

Dohled velkých sítí  

Síť SOLARCHECK pro dohled fotovoltaických řetězců

Komunikační modul shromažďuje naměřené hodnoty modulů měření proudu a předává je přes RS485 MODBUS nadřazené řídicí jednotce.

  • Vždy s jedním modulem měření proudu zaznamenáte až osm popř. čtyři fázové proudy.
  • K jednomu komunikačnímu modulu může být připojeno maximálně osm modulů měření proudu libovolného typu.
  • 2vodičové komunikační vedení přitom současně slouží k napájení měřicích modulů. Proto nepotřebujete dodatečný napájecí zdroj v poli.
  • Modul měření napětí se obvykle připojí k určenému analogovému vstupu 8kanálových modulů měření proudu a je také přes něj napájen.
  • Všechny měřené hodnoty je možné přečíst přes otevřené registry z komunikačního modulu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít