Zpět na přehled

Kompatibilita s předchozími moduly SOLARCHECK

Nový systém SOLARCHECK

Nová přístrojová řada zohledňuje nejnovější požadavky norem a nabízí navíc nyní ještě více funkcí:

  • Design podle IEC 61010:2011-7
  • Rozpoznání zpětného proudu
  • 4kanálové doplňující moduly
  • Volitelné měření napětí do 1500 V
  • Režim úspory energie
  • Funkce vyhledávání na podporu identifikace modulu v poli
  • Nastavitelný přenosový výkon MODBUS
  • Pětkrát rychlejší intervaly vyvolání pro vysokou aktuálnost dat
Řada SOLARCHECK

Řada SOLARCHECK

Kompatibilita

Nový komunikační modul je plně sestupně kompatibilní s předchozím přístrojem.

  • V případě výměny není nutné přizpůsobení nadřazené řídicí jednotky.
  • Současné využití nových a starých komunikačních modulů v jednom zařízení je bez problému možné.
  • Všechny měřicí přístroje je možné provozovat na novém komunikačním modulu – i při současném použití s novými měřicími přístroji.

Pro měření napětí máte nyní k dispozici oddělený modul. Tak použijete měření napětí cíleně tam, kde ho potřebujete.

  • Modul pro měření napětí můžete i uvolnit ze svazku Solarcheck a využít odděleně.

Detailní informace k tabulkám registru starých a nových přístrojů najdete v příručce.

Upozorňujeme na to, že nové měřicí přístroje není možné kvůli rozšířenému komunikačnímu protokolu provozovat na starých komunikačních modulech.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít