Technologické komponenty PROFINET

Technologické komponenty PROFINET

Rychlé a jednoduché připojení

V praxi osvědčená technologie pro integraci PROFINET do automatizačních přístrojů.

Vsaďte při implementaci svých rozhraní PROFINET na technologické komponenty od společnosti Phoenix Contact. Zde najdete výkonná rozhraní Device a komplexní rozhraní řadiče PROFINET a profily PROFINET, PROFIsafe a PROFIdrive.

Vaše výhody

  • Jednoduchá implementace – přímá schopnost provozu na podporovaných operačních systémech
  • Rychlá certifikace vašeho přístroje díky předem certifikovanému softwaru
  • Vysoký výkon a stabilita díky Conformance Class C a třídě síťového zatížení 3
  • Rozsáhlý servis a kompetentní podpora díky našim expertům PROFINET

Komunikační zásobníky PROFINET jsou ihned využitelné

Grafika Zásobník PROFINET  

PROFINET SDK, optimální implementace PROFINET

Phoenix Contact nabízí softwarovou vývojovou sadu (SDK) pro mnoho CPU architektur a operační systémy v reálném čase. Zásobníky jsou k dispozici ve formě knihovny objektů a pro Windows navíc i jako Dynamic Link Library (DLL). Je vytvořena pro specifické kombinace z CPU, operačních systémů a kompilátorů a je s nimi propojena linky.

Šetříte tak cenný čas při integraci a certifikaci svého rozhraní PROFINET.

TPS-1 – kompletní rozhraní PROFINET-Device v jednom ASIC

Čip PROFINET  

Single-Chip Device Interface pro PROFINET

Čip PROFINET Device TPS-1 snižuje náklady na implementaci na absolutní minimum.

Získáte flexibilní a vysoce integrované rozhraní PROFINET jako single čip řešení za cenu rozhraní polní sběrnice.

S vývojovou sadou TPS-1 poskytuje Phoenix Contact kompletní sadu softwarových nástrojů pro TPS-1. Vývojová sada TPS-1 sestává z různých komponentů, mimo jiné obsahuje zásobník protokolu PROFINET TPS-1.

Stažení softwaru

Přes tlačítko se dostanete do oblasti Download pro PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PROFIsafe – bezpečná komunikace přes PROFINET

Logo PROFIsafe  

PROFIsafe, bezpečný komunikační profil pro PROFINET

Bezpečnostní automatizační přístroje s rozhraním PROFINET vyžadují dodatečnou vrstvu komunikace pro bezpečnou komunikaci přes PROFINET.

Phoenix Contact nabízí pro všechny třídy přístrojů PROFINET řadičů a device vždy vlastní certifikované Safety Layer PROFIsafe V2 F-Host a PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive – modulární hnací profil pro PROFINET

Logo PROFIdrive  

Profily PROFIdrive Device

PROFIdrive je modulárně konstruovaný přístrojový profil přesahující výrobce pro hnací přístroje na základě komunikace PROFIBUS a PROFINET.

U nás získáte PROFIdrive jako Device Layer, vhodný pro řešení s rozhraním PROFINET Single-Chip Device TPS-1. Využijte výhod hnacího profilu:

  • Modulární profily PROFIdrive pro řešení pohonu PROFINET s třídami aplikace AK1, AK3 a AK4
  • Jednoduchá a časově úsporná implementace díky flexibilní konstrukci layers PROFIdrive
  • Předem certifikovaný a testovaný profilovým testerem PROFIdrive a testovacími aplikacemi SIMOTION

Soubory ke stažení

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít