PROFINET

PROFINET

Nezastarávající systémové řešení

PROFINET je perfektní pro automatizaci: vychází z Ethernetu, je extrémně flexibilní a výkonný.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

Jako jeden z předních celosvětových specialistů na automatizaci Vám Phoenix Contact nabízí kompletní portfolio produktů k výstavbě sítí PROFINET: od hardwarových a softwarových komponent až po kabely a konektory. Optimálně navzájem sladěné komponenty společně s dalšími produkty společnosti Phoenix Contact přispívají ke zvyšování produktivity Vašich strojů a zařízení.

Vaše výhody

  • Celosvětový standard pro komunikaci Ethernet: nezávislý na dodavateli a mezinárodně použitelný
  • Snadná integrace stávajících automatizačních systémů díky otevřeným síťovým strukturám
  • Rozsáhlá diagnostika a maximální bezpečnost díky obzvlášť výkonnému a flexibilnímu komunikačnímu protokolu
  • Rozsáhlý program produktů společnosti Phoenix Contact – k dispozici je více než 500 produktů a služeb
  • Průběžná technologická kompetence: vlastní vývoj přístrojů PROFINET, souvisejících konektorů a čipových sad a také zásobníků a konfigurátorů
  • Podpora při vývoji přístrojů, certifikace a integrace – prostřednictvím kompetenčního centra PROFINET

Vše pro PROFINET

Vše pro PROFINET

Výkonné řídicí jednotky

Pro středně až vysoce náročné úkoly řízení nabízíme modulárně rozšířitelné PLC, také pro nosnou lištu. Mimoto získáte od společnosti Phoenix Contact multifunkční ovládání na bázi PC s rozhraním PROFINET.

V/V systémy pro rozvaděč a polní instalaci

Společnost Phoenix Contact nabízí rodiny produktů Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline a Ruggedline vhodné pro systémy V/V PROFINET s nejrůznějšími požadavky:

  • s krytím IP20 a IP65/67
  • v modulárním nebo kompaktním provedení
  • s řadou funkcí
  • s mezinárodními schváleními

Automatizační software PC WORX

Srdcem systému PROFINET je řídicí jednotka. Naše řídicí jednotky lze kompletně naprogramovat pomocí automatizačního softwaru PC WORX.

Software Vás bude podporovat při konfiguraci sítě PROFINET, při programování podle IEC 61131, ale také při uvedení do provozu a diagnostice všech komponent.

Průmyslové přepínače Ethernet pro PROFINET

Pro každou aplikaci PROFINET zvolte vhodný přepínač:

  • Conformance Class A – přepínače Lean Managed s filtrem PTCP pro stabilizaci Vaší sítě PROFINET.
  • Conformance Class B – přepínače Smart Managed s integrovaným přístrojem pro konfiguraci a diagnostiku přímo z ovládacího systému, LLDP pro automatické rozpoznávání topologie a s protokolem Media Redundancy (MRP) pro rychlou redundanci.
  • Conformance Class C – přepínače PROFINET IRT s integrovanou technologií ERTEC a s optimálními vlastnostmi reálného času a maximálním preferováním dat PROFINET pomocí Cut Thorough Switching.

Spolehlivá rádiová řešení

Čerpejte výhody pro svoji síť PROFINET z možností bezdrátové komunikace a spolehlivých průmyslových komponent společnosti Phoenix Contact. Bezdrátový Ethernet je optimálním řešením pro rozsáhlá zařízení nebo mobilní stroje – bezpečné, výkonné a nenáročné na údržbu. Využijte vhodnou technologii podle typu aplikace a požadavků:

  • Industrial Wireless LAN – pro připojení mnoha mobilních účastníků do rozsáhlé sítě s vysokým výkonem.
  • Industrial Bluetooth – pro obzvlášť snadné připojení automatizačních komponent, také souběžně s jinými rádiovými systémy.

Flexibilní konvertor médií

Pro maximální odolnost proti rušení a přenosový dosah v průmyslových aplikacích Ethernet převádějí konvertory médií data Ethernetu transparentně do světlovodných vláken.

Pro každou aplikaci Vám nabízíme tu správnou technologii: Konvertor médií s vlnovou délkou 1300 nm pro obzvlášť velké vzdálenosti, přístroje s 660 nm pro technologii POF/HCS s jednoduchou obsluhou a konvertory médií s technologií WDM pro jednovláknový přenos např. v rotačních aplikacích.
Konvertory médií s provozním režimem Pass Through umožňují dosáhnout krátké latence a jsou zvlášť vhodné pro časově kritické aplikace jako PROFINET RT.

Efektivní přepěťová ochrana

Zvyšte bezpečnost Vašeho zařízení účinnou přepěťovou ochranou společnosti Phoenix Contact. Speciálně pro ochranu rozhraní PROFINET jsou k dispozici zásuvkové mezikusy RJ45 Datatrab.

Síťové izolátory pro PROFINET

Naše izolátory slouží ke galvanickému oddělení do 4 kV v měděných sítích Ethernet. Tímto způsobem ochráníte přístroje Ethernet a rozhraní. To výrazně zvyšuje odolnost vůči rušení v průmyslovém prostředí.

Přístroje splňují požadavky na drážní zařízení podle EN 50155 a EN 50121.

Přehledná kabeláž rozvaděče

Hledáte alternativu k osazování konektorů RJ45 na místě? Komfortním řešením jsou propojovací panely.

Polní kabeláž přesahující rozvaděč se instaluje podle zvolené varianty jednoduše na šroubovou, pružinovou nebo LSA připojovací svornici. Další přípojka ke koncovým přístrojům se potom provádí předem osazenými síťovými kabely RJ45.

Pouhým jedním nacvaknutím se propojovací pole nasadí na nosnou lištu v rozvaděči.

Předem osazené kabelážní systémy

Portfolio produktů PROFINET společnosti Phoenix Contact obsahuje kabely a konektory pro jakoukoli koncepci instalace. Přesvědčte se sami:

  • Konektory RJ45 s krytím IP20 a IP67
  • Konektory M12 s krytím IP65 a IP67
  • Konektory pro rozvod energie
  • Všechny běžné typy kabelů pro rozvaděče a pole

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Axioline F – PROFINET

Parametrizace a diagnostika

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít