PLCnext Control

PLCnext Control

Otevřený a inovativní

PLCnext Control jsou programovatelné řídicí jednotky pro PLCnext Technology a vaši automatizaci budoucnosti.

Zpět na PLC a V/V systémy

Kategorie

Hledat v PLCnext Control

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pomocí PLCnext Control můžete pracovat volně s oblíbenými programovacími jazyky, ať už je to IEC 61131-3 nebo s vyššími programovacími jazyky. Neomezená adaptabilita díky rychlé a snadné integraci softwaru Open Source, aplikacím, současným a budoucím komunikačním standardům a inteligentnímu síťovému propojení připojením do cloudu vám umožní získat veškerou volnost pro přechod do digitálního věku.

Vaše výhody

  • Dva PLC v různých výkonových třídách umožní ideálně se přizpůsobit vaší automatizační úloze
  • Integrované připojení na Proficloud umožňuje analyzovat data vašich strojů a zařízení z celého světa
  • Pomocí softwaru a aplikací Open Source lze PLCnext Control přizpůsobit vaší konkrétní aplikaci
  • Otevřený operační systém Linux a podpora vyšších programovacích jazyků
  • PLCnext Control je součástí systému COMPLETE line

Rychlý, robustní, jednoduchý – PLCnext Control AXC F 2152

PLCnext Control AXC F 2152  

Otevřený PLCnext Control řady Axiocontrol

Společnost Phoenix Contact nabízí programovatelnou řídicí jednotku pro PLCnext Technology z robustní konstrukční řady Axiocontrol. Je navržena pro programování ve vyšších programovacích jazycích, ale také klasicky podle IEC 61131-3.

Navzdory kompaktnímu návrhu nabízejí obě procesorová jádra procesorů ARM Cortex A9 s taktem 800 MHz vysoký výkon a rychlou výměnu dat. Bezpečnost ovladače je postavena na spolehlivé platformě Trusted-Platform-Modul (TPM), ve které lze ukládat také certifikáty uživatele.

Připojení do cloudu lze realizovat jednoduchým nasnímáním QR kódu přímo na PLC.

Chcete-li se nejdříve přesvědčit na malé aplikaci o spolehlivé funkci, jednoduché manipulaci a vysoké výkonnosti jednotky PLCnext Technology, využijte startovací sadu s připravenými komponenty pro vaše testovací aplikace. Při objednání startovací sady získáte na dobu jednoho roku exkluzivně bezplatný přístup k platformě Proficloud.

Bezpečně a s vysokým výkonem – PLCnext Control RFC 4072S

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control s vysokým výkonem pro vyšší programovací jazyky

Nový RFC 4072S je první řídicí jednotkou s vysokým výkonem pro PLCnext Technology. Spojuje nejvyšší bezpečnost danou dvojicí nezávislých CPU s vysoce výkonným čtyřjádrovým systémem, který může obsluhovat velmi rozsáhlé sítě s až 300 oprávněnými uživateli.

Snadné ovládací rozhraní s vylepšenou reakcí díky rezistivnímu dotekovému povrchu zajišťuje kvalitní kontrolu.

S integrovaným serverem OPC UA je programovatelná řídicí jednotka již dnes připravena na budoucí požadavky díky standardizovanému komunikačnímu protokolu.

Standardní a bezpečnostní programování můžete provádět pomocí PLC programovacího softwaru PLCnext Engineer.

Programovací software PLCnext Engineer pro PLC a pluginy

PLC programovací software PLCnext Engineer  

PLC programovací software PLCnext Engineer se zásuvnými moduly pro individuální softwarová řešení

PLCnext Engineer je flexibilní programovací software PLC pro novou generaci PLC s PLCnext Technology. Sjednocuje všechny zásadní funkce pro konfiguraci, programování, vizualizaci a diagnostiku. Přehledné plochy, objektově orientované programování a individuálně přizpůsobitelné funkce jsou jen některé z nových vlastností.

Pro programování vašich vlastních komponent IEC 61131-3 můžete pro Visual Studio použít PLCnext Technology Developer Tools. Setup obsahuje všechny potřebné nástroje pro jednoduché nastavení vlastních knihoven s funkcemi a funkčními bloky naprogramovanými v C#.

Pro programování v C++ potřebujete Software Development Kit (SDK) odpovídající firmwaru vašeho ovladače a vašemu operačnímu systému. K tomu vám doporučujeme jako vývojové prostředí Eclipse s naším pluginem a Library Builder pro vytvoření programů pro PLCnext Engineer.

Aplikace pro PLCnext Control v obchodě PLCnext Store

PLCnext Store  

Aplikace pro PLCnext Control v obchodě PLCnext Store

PLCnext Store poskytuje softwarové aplikace (Apps) pro průmyslové aplikace z automatizační techniky. S nimi můžete PLCnext Control přímo a jednoduše rozšířit o technické funkce.

Urychlete vývoj aplikací a používejte aplikace typu all-in-one bez znalostí programování.

Ready-to-use: To např. znamená, že díky PLCnext Store lze z PLCnext Control jednoduše a bez programování vyšlechtit PLC solárního parku.

Phoenix Contact již dnes nabízí četné softwarové knihovny pro PLCnext Engineer. Tyto jsou vám k dispozici jednoduchým stažením z PLCnext Store jako aplikace.

Pomocí Development-App (Dev-App) lze PLCnext Technology jednoduše rozšířit o další provozní prostředí. Můžete také používat programovací jazyky specifické pro dané odvětví, jako např. Codesys, Java, Python a S5 (runtime prostředí Siemens).

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít