Zpět na přehled

Přehled modulárních řídicích jednotek

AXC 1050 – perfektní pro decentrální automatizaci

Modulární malá řídicí jednotka AXC 1050  

Modulární malá řídicí jednotka AXC 1050

Střední výkonová třída řady Axiocontrol je AXC 1050. Je důsledně přizpůsobena jednoduché manipulaci a použití v náročných průmyslových podmínkách. Spolu se systémem V/V Axioline F nabízí Axiocontrol díky přímému připojení ke sběrnici dostatečnou rychlost zpracování.

  • Rychle: Připojení přes USB nabízí rychlý přístup, který využijete například pro diagnostiku.
  • Robustně: s integrovaným zdrojem nepřerušeného napájení a pouzdrem v souladu s EMC
  • Snadno: zkrácení doby propojování s technikou připojení push-in
Zpět nahoru

AXC 3050 – modularita se silným výkonem

Modulární výkonová řídicí jednotka AXC 3050  

Modulární výkonová řídicí jednotka AXC 3050

Řídicí jednotka AXC 3050 reprezentuje s rychlejšími procesory a větším rozsahem funkcí vyšší výkonovou třídu řady Axiocontrol.

  • Rychle: Pro obzvlášť krátké reakční doby jsou funkce počítání a zadání událostí integrovány přímo do hardwaru. To znamená, že nepotřebujete žádné speciální moduly V/V.
  • Snadno: USB připojení umožňuje jednoduché zapisování dat na vyměnitelná média a pohodlnou aktualizaci firmwaru nebo řídicích programů.
  • Robustně: AXC 3050 je otřesuvzdorná, odolná vůči vlivům EMC a ihned reaguje na výpadky napětí: ukládá nejdůležitější řídicí data bezpečně na flash kartu.
Zpět nahoru

ILC 131 ETH – nejmenší PLC mezi malými

Modulární malá řídicí jednotka ILC 131 ETH  

Modulární malá řídicí jednotka ILC 131 ETH

Základní řídicí jednotka pro váš automatizační systém. Tím konstruujete své zařízení jednoduše a disponujete rozsáhlými možnostmi komunikace díky integrovanému webovému serveru a rozhraní Ethernet.

ILC 131 ETH/XC – s rozšířeným teplotním rozsahem

  • -40 °C až +60 °C
Zpět nahoru

ILC 151 ETH – bestseler

Modulární malá řídicí jednotka ILC 151 ETH  

Modulární malá řídicí jednotka ILC 151 ETH

ILC 151 ETH nabízí více místa v paměti než jeho malá sestra ILC 131 ETH. Kromě toho je možné připojit dálkovou sběrnici INTERBUS nebo decentrální V/V. Řídicí jednotka pak splňuje i vyšší nároky na rozšířitelnost a rozhraní.

ILC 151 ETH/XC – s rozšířeným teplotním rozsahem

  • -40 °C až +60 °C
Zpět nahoru

ILC 151 GSM/GPRS – komunikační talent mezi PLC

Modulární malá řídicí jednotka ILC 151 GMS/GPRS  

Modulární malá řídicí jednotka ILC 151 GMS/GPRS

Tato modulární malá řídicí jednotka nabízí všechny funkce našeho bestselleru ILC 151 ETH a navíc rozšířenou kapacitu paměti a integrovaný mobilní bezdrátový modem. Proto se ideálně hodí k dálkovému působení a údržbě na dálku a podporuje software dálkového působení Resy+.

Zpět nahoru

ILC 171 ETH 2TX – modulární řídicí jednotka s ještě více možnostmi

Modulární malá řídicí jednotka ILC 171 ETH 2TX  

Modulární malá řídicí jednotka ILC 171 ETH 2TX

Maximální flexibilita pro vaši automatizaci se dvěma porty Ethernet a zásuvnou paměťovou SD kartou. Řídicí jednotka podporuje funkce PROFINET-Device a tím použití jako decentrální inteligence.

Zpět nahoru

ILC 191 ETH 2TX – nejsilnější řídicí jednotka stovkové třídy

Modulární malá řídicí jednotka ILC 191 ETH 2TX  

Modulární malá řídicí jednotka ILC 191 ETH 2TX

Nejvýkonnější řídicí jednotka stovkové třídy. Díky integrované aritmetice pohyblivé desetinné čárky podporuje optimálně i rychlé procesy řízení.

Zpět nahoru

ILC 191 ME/AN a ILC 191 ME/INC – perfektní pro konstrukci strojů

Modulární malá řídicí jednotka ILC 191 ME/AN, příp. ILC 190 ME/INC  

Modulární malá řídicí jednotka pro konstrukci strojů

Varianty ME našich řídicích jednotek ILC byly speciálně vytvořeny pro požadavky při konstrukci strojů, aby bylo možné např. získat odezvu od pohonů prostřednictvím ovladačů krokových motorů nebo frekvenčních měničů.

  • Dvoukanálové ovládání pohonu bez dodatečných V/V komponentů
  • Flexibilní díky přímému připojení ovladačů krokového motoru a frekvenčních měničů
  • Mnoho rozhraní je již integrováno: Ethernet, RS-485/422, PWM nebo pulz/směr, analogové nebo přírůstkové V/V, rychlé čítače
Zpět nahoru

ILC 2050 BI – maximální flexibilita pro infrastrukturu budov

Modulární malá řídicí jednotka ILC 2050 BI  

Modulární malá řídicí jednotka ILC 2050 BI

Řídicí jednotka ILC 2050 BI poskytuje téměř neomezené možnosti aplikace v oblasti infrastruktury budov.

  • Funkčně rozšířitelný velkým počtem modulů V/V
  • Podpora četných protokolů techniky budov, mj. BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Použití dle volby jako řídicí jednotka v reálném čase se Sedona Framework™ nebo jako integrační server s Niagara Framework®
Zpět nahoru

Startovací sada ILC 131 – hotová sada pro rychlý start do automatizace

Startovací souprava ILC 131  

Startovací souprava ILC 131

Startovací souprava ILC 131 Vám umožňuje jednoduchý vstup do našeho světa ovládání. Na hotové zkušební konstrukci s naprogramovanými příklady se seznámíte s řídicí technikou. Poté programovací software PC WORX EXPRESS použijte pro vlastní řešení.

Zpět nahoru

ILC 350 PN – standardní PLC třístovkové třídy

Modulární řídicí jednotka ILC 350 PN  

Modulární řídicí jednotka ILC 350 PN

Standardní řídicí jednotka třístovkové třídy je optimálně vytvořena pro použití ve středních až náročných aplikacích. Přitom profitujete především z vysokého výkonu v oblasti propustnosti dat a zesíťování.

Zpět nahoru

ILC 390 PN 2TX-IB – nejsilnější PLC třístovkové třídy

Modulární řídicí jednotka ILC 390 PN 2TX-IB  

Modulární řídicí jednotka ILC 390 PN 2TX-IB

Řídicí jednotka spojuje všechny vlastnosti třístovkové třídy, jako jsou různé funkce PROFINET a INTERBUS, s vysokou výkonností a rychlostí.
Proto je PLC obzvláště vhodná pro aplikace v komplexních síťových strukturách.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít