Zpět na přehled

Schválení Ex

Svorky a konektory desky plošných spojů se schválením pro oblast ohroženou výbuchem

Svorky a konektory desky plošných spojů se schválením pro oblast ohroženou výbuchem

Produktový program svorek desek plošných spojů a konektorů se schválením pro oblast s hrozícím výbuchem od společnosti Phoenix Contact je speciálně přizpůsoben pro použití v oblastech ohrožených výbuchem. Produkty mají schválení komponent podle norem IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-7, které definují požadavky na přístroje ve výbušných atmosférách.

Použití připojení desek plošných spojů v procesní technice klade vyšší požadavky na následující vlastnosti:

  • Přeskokové vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
  • chování při zahřátí
  • odolnost vůči stárnutí
  • izolační schopnost izolačních látek
Zpět nahoru

Schválení:

Hořlavá látkaPlyn, mlha, kapalina, prach
Druh ochrany před výbuchemEx e (zvýšená bezpečnost)
Skupina přístrojůII
Kategorie přístrojů2 GD
Ochranná úroveň přístrojůGb (občasný výskyt hořlavých látek)
Skupina plynůIIC (zápalná energie < 60 μJ)
Další podmínkaU (schválení komponenty, samotný produkt není použitelný)
Zpět nahoru

Označení Ex i podle IEC/EN 60079-11

Pro druh ochrany před výbuchem izolační bezpečnost Ex i podle normy IEC/EN 60079-11 lze použít jak svorky desek plošných spojů se schválením Ex, tak i standardní výrobky. I konstrukce izolačně bezpečných proudových obvodů vyžaduje dodržení určených vzdušných drah a drah plazivých proudů. Místa připojení těchto proudových obvodů musí být rozeznatelně a jednoznačně označená. Barevné označení je provedeno ve světlé modré barvě.

Zpět nahoru

Označení podle směrnice ATEX 94/9/EU

Označení podle směrnice ATEX 94/9/EG
Zpět nahoru

Označení pro zvýšenou bezpečnost Ex e podle EN 60079-0

Označení podle EN 60079-0 pro zvýšenou bezpečnost
Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace
Certifikace a schválení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít