Zpět na přehled

Kontaktní systémy

Klademe vysoké požadavky na kovové kontaktní povrchy, abychom chránili konektory před korozí a vlivy prostředí. Samozřejmě používáme pouze kvalitní měděné slitiny a části z ušlechtilé oceli bez obsahu Cr(Vl).

Pocínovaný kontaktní systém

Pocínovaná kovová část  

Pocínovaná kovová část

Pocínované kontaktní systémy jsou praktickým a cenově výhodným řešením pro pájené aplikace.

Cín tvoří se základními materiály, jako mosaz nebo bronz, intermetalická reakce. To může vést k zesílené korozi. U výrobků společnosti Phoenix Contact je tato reakce znemožněna uzavřenou niklovou vrstvou.

To pro Vás znamená:

  • Bezpečné sepnutí kontaktu u napětí  > 20 mV a proudů  > 100 mA
  • Plynotěsné kontaktní zóny s nízkými přechodovými odpory
  • Trvalá kvalita povrchu
  • Žádný dodatečný růst dendritu
Zpět nahoru

Postříbřený kontaktní systém

Postříbřená kovová část pro konektory  

Postříbřená kovová část pro konektory

Vysoká vodivost u vyšších proudů – profitujte z této vynikající vlastnosti stříbrných vrstev.

Použijete-li v našich vysokoproudých konektorech tyto povrchové systémy, nabízí systémy následující výhody:

  • nízké kontaktní síly
  • mnoho zásuvných a výsuvných cyklů
Zpět nahoru

Pozlacený kontaktní systém

Částečně pozlacené kontaktní trny pro zásuvku konektoru  

Částečně pozlacené kontaktní trny pro zásuvku konektoru

Největší výhoda zlatých vrstev je jejich odolnost vůči korozi v různých agresivních médiích.

S těmito vlastnostmi se zlatý povrch jeví pro napětí < 20 mV a proudy < 3 mA jako ideální a dlouhodobý povrch se zásuvnými cykly > 100.

Zpět nahoru

Ocelové podpůrné zpruhy – bezpečnostní výhoda při vysokém výkonu

Ocelová podpůrná zpruha kovového kontaktu COMBICON  

Ocelová podpůrná zpruha kovového kontaktu COMBICON

Dodatečnou bezpečnost při výkyvech výkonu a teploty nabízí integrované ocelové zpruhy.

Ocelové podpůrné zpruhy použité v našich konektorech pro vysokoproudé aplikace nabízí následující výhody:

  • žádná koroze kontaktu díky dodatečnému tlaku ocelových podpůrných zpruh na kontakt
  • dlouhodobě stabilní přechodový odpor
Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace
  • Kontaktní systémy

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Svornice a konektory desky plošných spojů

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít