Zpět na přehled

Jednoduché uvedení sítě do provozu a dohled přístrojů: FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Se softwarem FL-Network Manager uvedete svoji síť do provozu rychle a jednoduše. Software vás podporuje v následujících krocích:

  • Skenování dostupné sítě
  • Přidělení IP a konfigurace přístrojů
  • Konfigurace Multi-Device
  • Konfigurační soubor Manipulace
  • Aktualizace firmwaru
  • SNMP scripting

Skenování sítě – jednoduché rozpoznání dostupných přístrojů

Rozhraní softwaru při skenování sítě v nástroji FL Network Manager  

Konfigurovatelné možnosti skenování v nástroji FL Network Manager

V dostupných sítích můžete pomocí Network Managera načíst přístroje pomocí různých mechanismů. Kromě hledání typických postupů v oblasti IP je možné použít další mechanismy, např. DCP nebo SNMP Broadcast.

Nalezené přístroje se zobrazují přehledně ve formátu tabulky a jedním kliknutím je lze převzít do projektu.

Přidělení IP a konfigurace přístrojů

Rozhraní softwaru při změně IP adresy v nástroji FL Network Manager  

Změna IP adresy v nástroji FL Network Manager

Díky podpoře nejrůznějších mechanismů přidělení IP (BootP, DHCP, DCP) stačí několikrát kliknout a přidělíte IP adresu přístrojům Industrial Ethernet i komponentům PROFINET a EtherNet/IP. Pomocí MAC adres přístrojů je možné i plánování přidělení IP adres.

Síťové komponenty, které jste integrovali do svého projektu, můžete konfigurovat detailněji. Změna typických parametrů, jako jsou IP adresa, maska podsítě, adresa brány a název přístroje, je navíc pohodlně možná v tabulkovém přehledu.

Jednoduchá manipulace konfiguračních souborů

Rozhraní softwaru při konfiguraci přístrojů v nástroji FL Network Manager  

Nahrání konfigurace přístrojů pomocí nástroje FL Network Manager

Pro rychlou výměnu přístrojů nebo zálohování je možné dvojím kliknutím stahovat konfigurační soubory několika přístrojů současně. Soubory se ukládají s IP adresou a časovým razítkem, takže rychlé přiřazení a vedení revize je bez problému možné.

I nahrání konfiguračních souborů na přístroje lze realizovat několika kliknutími:

  1. Vyberte příslušné přístroje
  2. Zvolte možnost funkce „Nahrát konfigurační soubor na přístroj“
  3. Vyberte ze seznamu soubor pro každý přístroj a spusťte proces pro všechny přístroje jedním kliknutím

Aktualizace firmwaru několika přístrojů

Rozhraní softwaru při aktualizaci firmwaru několika přístrojů  

Výběr souborů pro aktualizaci firmwaru pomocí nástroje FL Network Manager

S nástrojem Network Manager můžete všechny přístroje současně aktualizovat pomocí několika kliknutí. Všemi nezbytnými funkcemi disponuje software, takže nejsou zapotřebí žádné další nástroje.

  1. Označte přístroje
  2. Vyberte soubory firmwaru
  3. Spustit aktualizaci pro všechny přístroje paralelně

Současná konfigurace několika přístrojů pomocí FL Network Manager

Softwarové rozhraní při konfiguraci Multi-Device  

Konfigurace Multi-Device

Pro nastavení stejných parametrů na různých přístrojích, jako např. aktivace redundančních mechanizmů, dává Network Manager k dispozici konfiguraci Multi-Device. Několika málo kliknutími jednoduše aktivujete funkci na libovolném počtu přístrojů ve Vaší síti.

Konfigurace a diagnostika pro každý přístroj s podporou SNMP

Softwarové rozhraní pro SNMP scripting  

SNMP scripting

Pro kompletní nastavení parametrů přístroje lze použít SNMP skripty. Tyto skripty lze uložit a také použít později u dalších přístrojů. Tím je umožněno nastavení parametrů a diagnostika každého přístroje s podporou SNMP. Kromě produktů síťové infrastruktury jako jsou přepínače, přístupové body WLAN a Ethernet extendery lze takto konfigurovat také stanice V/V a napájení proudem Phoenix Contact s podporou ethernetu. Díky jednoduché syntaxi a připraveným šablonám to již není možnost pouze pro experty IT.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít