Síťová infrastruktura pro IEC 61850

Síťová infrastruktura podle IEC 61850-3 / IEEE 1613

Robustní infrastruktura Ethernetu

Spolehlivá automatizace energetických zařízení.

Zpět na Průmyslový Ethernet

Kategorie

Hledat v Síťová infrastruktura pro IEC 61850

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

IEC 61850 klade speciální požadavky na síťové komponenty: musí v závislosti na místě použití splňovat extrémně vysoké požadavky na prostředí, které jsou specifikovány podle IEC 61850-3 a IEEE 1613. Nové přepínače, konvertory médií a moduly redundance splňují tyto požadavky a zajišťují vysokou dostupnost při automatizaci energetických zařízení.

Vaše výhody

  • Použitelné za nejtěžších elektromagnetických, elektrostatických a klimatických podmínek okolí díky shodě s IEC 61850-3 a IEEE 1613
  • Spolehlivý, bezporuchový přenos dat na velké vzdálenosti díky technologii světlovodného vlákna
  • Vysoká hustota portů a přímá připojitelnost pro malou potřebu místa v rozvaděči
  • Rozsáhlá bezpečnost investic díky interoperabilním produktům podle IEC 61850 a síťovým standardům IEEE
  • Jednoduchá realizace vysoce dostupných sítí: žádná zpoždění nebo ztráty balíků při výpadku síťových komponent s modulem redundance PRP

Přepínače pro automatizaci energetických zařízení

Přepínače Industrial Ethernet podle IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Přepínače Industrial Ethernet podle IEC 61850-3/IEEE 1613

Vytvořte centrální a decentrální síťová spojení v energetických zařízeních flexibilně s přepínači Industrial Ethernet pro nosnou lištu (FL  SWITCH 3000E) nebo pro použití v 19palcových skříních (FL SWITCH 4800E).

Vaše výhody:

  • Použitelné za nejtěžších elektromagnetických, elektrostatických podmínek okolí podle IEC 61850-3 a IEEE 1613
  • Použití za extrémních klimatických podmínek díky teplotnímu rozsahu od -40 °C do +70 °C
  • Rychlé mechanismy redundance pro vysokou dostupnost

FL SWITCH 3000E pro nosnou lištu:

  • Flexibilita různých variant portů 10/100-MBit/s a volitelných portů SFP 100-MBit/s s LC připojením

FL SWITCH 4800E pro použití v 19palcových skříních

  • Vysoká hustota portů a přímá připojitelnost pro malou potřebu místa
  • Redundantní, vyměnitelné napájení a speciální provozní napětí (volitelně)

Moduly redundance pro vysokou dostupnost v energetických zařízeních

Moduly redundance pro paralelní síťovou redundanci s PRP  

Moduly redundance pro paralelní síťovou redundanci s PRP

V energetických sítích je nezbytné obzvláště vysoké zabezpečení proti výpadku. Nové moduly redundance PRP umožňují paralelní redundanci bez přepínací doby v případě chyby a zajišťují vysokou dostupnost vaší sítě.

Přehled výhod:

  • Napojení přístrojů nepodporujících PRP do paralelních sítí pro maximální dostupnost
  • Žádné přepínací doby pro provoz bez přerušení v případě chyby
  • Žádná ztráta balíku při výpadku sítě nebo jednotlivých síťových komponent
  • Použitelné za nejtěžších elektromagnetických, elektrostatických a klimatických podmínek okolí podle IEC 61850-3 a IEEE 1613
  • Jednoduchá manipulace díky uvedení do provozu bez konfigurace

 

Robustní konvertory médií

Průmyslové konvertory médií podle IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Konvertory médií pro aplikace Ethernetu v reálném čase

V robustním kovovém pouzdře splňuje nový optický konvertor médií FL MC 2000E LC vysoké požadavky prostředí a uplatňuje se v energetickém oboru podle IEC 61850-3.

Vaše výhody:

  • Přenos dat pomocí světlovodných vláken pro optimální výkonnost a bezpečnost přenosu
  • Obzvláště odolné vůči zatížení EMC díky optickému přenosu
  • Použití za extrémních podmínek díky teplotnímu rozsahu od -40 °C do +75 °C
  • Redundantní připojení pro napájení pro 24 V DC a 48 V DC
  • Funkce LFP (Link Fault Pass Through) zajišťuje permanentní dohled Link a zvýšenou dostupnost systému
  • Provozní režim Ethernet Pass Through umožňuje velmi krátké doby prodlevy 700 ns, proto jsou konvertory médií ideální pro časově kritické aplikace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Síťová redundance s PRP

Princip funkce mechanizmu redundance PRP

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít