Zpět na přehled

Vícebodový multiplexor Radioline

Vazební člen sběrnice Radioline RS-485 nabízí s moduly V/V Radioline multiplexorový systém speciálně pro použití v procesu. Zvláštností je jednoduchý mapping V/V přes rýhované kolečko a multibodový provoz pomocí 2drátového vedení nebo alternativních médií.

Snadné vytvoření komunikace V/V

Kompletní systém V/V můžete nyní uvést rychle a snadno do provozu – zcela bez programování.

Vaše výhody:

  • Nové možnosti rozvodu V/V s až 99 stanicemi ve sběrnicovém systému díky vícebodovému provozu multiplexoru
  • Rozšíření rádiového systému Radioline o liniovou strukturu vázanou na kabel
  • Použitelné na libovolných řídicích jednotkách jako slave Modbus/RTU
  • Překlenutí velkých vzdáleností pomocí dostupných 2drátových měděných vodičů nebo bezdrátového spojení
  • Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu zóny 2

Mapování V/V

Rychlé a snadné uvedení systémů V/V do provozu  

Rychlé a snadné uvedení systémů V/V do provozu

Rýhovaným kolečkem navzájem přiřaďte moduly V/V v rámci jedné sítě. U modulů V/V, které mají navzájem komunikovat, nastavíte stejnou hodnotu. Na digitálním vstupu například nastavte adresu IO-MAP 12 a na přiřazeném digitálním výstupu nastavte rovněž adresu IO-MAP 12 a již se správně distribuují signály v celém zařízení.

Jeden přístroj – velké množství použití

Rádiové moduly hlavice a modul hlavice Radioline  

Rozvod signálů V/V přes dostupná 2drátová vedení

Vícebodový multiplexor

Rozvod signálů V/V v síti RS-485 s až 99 stanicemi Radioline přes dostupná 2drátová vedení. Mapování V/V značně zjednodušuje rozvod signálů v rozsáhlých zařízeních.

Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Tak přes rozšiřující moduly V/V libovolně rozvedete a znásobíte signály V/V ve své síti – a to bez programování.

Radioline – vícebodový multiplexor  

Rádiové moduly a moduly založené na kabelech tvoří společný systém.

Komunikace přesahující média

Rádiový systém Radioline je možné rozšířit na stávajícím Masteru pomocí nových stanic RS-485. Rádiové moduly a moduly RS-485 tvoří společný systém s až 99 stanicemi Radioline. Mapování V/V přitom značně zjednodušuje rozvod signálů nezávislý na médiích v rozsáhlých zařízeních.

Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Tak přes rozšiřující moduly V/V libovolně rozvedete a znásobíte signály V/V ve své síti – a to bez programování.

 

Rádiové moduly hlavice a modul hlavice Radioline  

Provoz na libovolných masterech Modbus/RTU

Autonomní řešení jako Modbus-Slave

Provoz na libovolných masterech Modbus/RTU. Modulárně rozšířitelný až o 32 modulů V/V na každou stanici RS-485.

Extender SHDSL  

Zvyšte dosah až na 20 km pomocí dostupných 2drátových vedení s extendery SHDSL

Alternativní přenosová média

Trasu RS-485 můžete kdykoliv pro zvýšení dosahu nahradit alternativními přenosovými médii. K dispozici jsou různé konvertory pro světlovodná vlákna, SHDSL, rádiové spojení nebo Ethernet.

Možnosti použití se systémem Radioline

Přehled aplikací Radioline

* Jsou podporovány libovolné sériové protokoly!

Přehled produktů Vícebodový multiplexor

Radioline – vícebodový multiplexor  

Moduly hlavice Radioline pro celosvětové použití

Moduly hlavice Radioline

Přizpůsobte svůj systém V/V požadavkům své aplikace. Zvláštnost: jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování.

  • Nové možnosti rozvodu V/V s až 99 stanicemi ve sběrnicovém systému díky vícebodovému provozu multiplexoru
  • Rozšíření rádiového systému Radioline o liniovou strukturu vázanou na kabel s až 99 stanicemi
  • Použitelné na libovolných řídicích jednotkách jako slave Modbus/RTU
  • Rozšířitelný až o 32 modulů V/V Radioline (256 digitálních nebo 128 analogových vstupů a výstupů
  • Vzdálenosti až na 1,2 km přes dostupná 2drátová měděná vedení, až 20 km pomocí extenderu SHDSL
Rádiové moduly hlavice a modul hlavice Radioline  

Rozšiřující moduly V/V Radioline pro univerzální použití

Rozšiřující moduly V/V Radioline

Zvolte z různých analogových a digitálních rozšiřujících modulů, které jsou přizpůsobené typu a počtu Vašich signálů.

  • Moduly jsou připojitelné a vyjímatelné také za provozu (způsobilost hot-swap)
  • Galvanické oddělení kanálu ke kanálu
  • Digitální vstupy a výstupy s velkým dosahem (0 V AC … 250 V AC)
  • Tranzistorové nebo reléové výstupy
  • Impulzní vstupy (0 Hz … 100 Hz) pro sčítání událostí, např. při měření průtoku
  • Rozšířený teplotní rozsah (-40 °C ... +70 °C)

Zpět na přehled
Další informace
  • Vícebodový multiplexor Radioline

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít